Collecteurs d'eau montés sur colonne

Composants montés sur colonne pour évacuer la laitance lors du forage par carottage diamant – systèmes de collecte d’eau, tuyaux flexibles, adaptateurs, rondelles d'étanchéité, etc.

3 produits

Filtres
Bague collecteur d'eau DD-WC-S
Description
Support de collecteur d'eau pour systèmes de carottage Hilti
Pour utilisation avec
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Informations complémentaires sur les accessoires
Barrage d'eau pour diamètres jusqu'à 87 mm
Bague collecteur d'eau DD-WC-SM
Description
Support de collecteur d'eau pour systèmes de carottage Hilti
Pour utilisation avec
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Informations complémentaires sur les accessoires
Anneau d'étanchéité jusqu'au diamètre 162 mm
Bague collecteur d'eau DD-WC-ML
Description
Support de collecteur d'eau pour systèmes de carottage Hilti
Pour utilisation avec
DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Informations complémentaires sur les accessoires
Anneau d'étanchéité jusqu'au diamètre 252 mm