Cheville à expansion HST3 avec écrou en dôme
New product
Ultimate
Article #r14206671
Cheville à expansion très haute performance avec écrou en dôme pour le béton fissuré soumis à des contraintes de charges statiques et sismiques (acier au carbone)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Tête en dôme
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Dimensionnements d'ancrage plus économiques et optimisés – plus large plage de profondeurs d’implantation disponibles et flexibilité des bords et espacements pour des dimensionnements plus économiques utilisant des platines et des supports de façade plus petits
- Plus facile et plus rapide à installer correctement – fournie préassemblée avec rondelle et écrou en dôme, ne nécessite aucun nettoyage de trous (M8-M20) et permet la précontrainte automatisée avec un outil de couple adaptatif Hilti (M8-M16)
- Aide au dimensionnement disponible – utilisez la suite PROFIS Engineering pour simplifier le dimensionnement de connexions acier-béton ou contactez nos ingénieurs Hilti pour obtenir des conseils sur les projets plus complexes
- Écrou en dôme galvanisé inclus – écrou en dôme durable (pouvant être martelé) prémonté pour contribuer à une finition plus sûre et plus esthétique une fois que la pièce à fixer est en place (l'utilisation d'écrous en dôme est couverte par l'ATE et permet de préserver la conformité avec le DEE 33-0232-0601).
Applications
- Cheville à expansion en acier au carbone galvanisé pour toutes les fixations de sécurité dans le béton fissuré et non fissuré
- Toutes les fixations de sécurité dans des conditions de charge sismique, catégorie C1 pour les éléments non-structurels et catégorie C2 pour les éléments structurels
- Fixation de platines, mains courantes, systèmes de façade, machines ou rayonnages sur béton
- Adaptée aux environnements intérieurs secs