Tous nos Hilti Stores seront fermés le 8 Mai :Continuez à passer commande sur hilti.fr.Commander maintenant

Découvrez comment nos stations totales sont spécialement conçues pour les systèmes d'implantation et le marquage intuitif extérieur et intérieur, les sols, les murs et les plafonds

4 produits

Filtres

Nouveau

Système d'implantation PLT 400-2
Description
Système d'implantation polyvalent et facile à utiliser par une seule personne, avec une précision de mesure d'angle de 2" et une portée étendue pour un traçage plus rapide sur le chantier
Précision sur la mesure de distance
±2 mm + 2 ppm
Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre)
2 - 200 M
Indice de protection IP
IP 55 (EN 60529)

Nouveau

Système d'implantation PLT 400-4
Description
Système d'implantation polyvalent et facile à utiliser par une seule personne, avec une précision de mesure d'angle de 4" et une portée étendue pour un traçage plus rapide sur le chantier
Précision sur la mesure de distance
±2 mm + 2 ppm
Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre)
2 - 200 M
Indice de protection IP
IP 55 (EN 60529)
Outil d'implantation numérique PLT 300
Description
Outil d'implantation automatique pour accélérer la mise en place sur le chantier avec des méthodes numériques et BIM
Précision sur la mesure de distance
±3 mm + 10 ppm
Portée d'utilisation de la télécommande (diamètre)
2 - 100 M
Indice de protection IP
IP 55 (EN 60529)

Nouveau

Outil d'implantation de chantier PMD 200
Description
Outil laser d’implantation 2D intuitif permettant de tracer facilement les emplacements des rails pour cloisons sèches et les géométries complexes des environnements intérieurs
Précision
±3 mm à 25 M
Distance de fonctionnement max. (diamètre)
50 M (lignes)
Durée de fonctionnement maximale
8 h
               Des performances de mesure uniques. La technologie à pulsation Hilti Pulse Power prend en charge jusqu'à 1 million d'impulsions par seconde, ce qui garantit des relevés hautement fiables même dans les conditions extérieures les plus difficiles.

Implantation de chantier

Des outils simples pour implanter rapidement et avec précision

Découvrez notre gamme d'outils d'implantation de chantier, évitez les erreurs causées par la prise de mesure manuelle et gagnez du temps sur vos chantiers de construction.



L'implantation d'un chantier - que ce soit en extérieur (axes, points, chaises, fondations, voiles, façades) ou en intérieur (cloisons, tuyaux) - constitue l'une des tâches les plus critiques sur un chantier.

L'implantation doit, de plus, être effectuée avec rapidité et précision pour éviter les retards et les erreurs sur le chantier.

Les géomètres professionnels utilisent des stations totales, mais cette technologie est souvent inutilement complexe pour les besoins d’un maçon ou d’un plaquiste.

Chez Hilti, nous avons donc développé une gamme d'outils, logiciels et services destinés à permettre une implantation de chantier rapide et précise quel que soit votre niveau de connaissance dans le domaine de la prise de mesure.

Nos outils d'implantation

PLT 300

Système d'implantation PLT 300

Outil d'implantation PLT 400

Système d’exploitation PLT 400 4’’

Outil d'implantation PLT 400

Système d’exploitation PLT 400 2’’

Vous hésitez à investir dans une station d'implantation ?

Laissez-vous convaincre par cette vidéo et demandez une démo sur votre chantier !

Un professionnel du bâtiment utilise l'outil d'implantation PLT 300 sur chantier

PLT 300 et PLT 400

Outils d'implantation

Nous avons conçu les outils PLT 300 et PLT 400 pour les implantations et les tâches de mesure quotidiennes sur un chantier.

Performants et précis, ces outils d’implantation sont également très simples à utiliser.

Un seul opérateur suffit pour utiliser ces solutions, vous permettant d’économiser temps et main d'œuvre sur votre chantier de construction.

Leur interface intuitive permet une prise en main très rapide.

Les points forts de nos outils d'implantation

Mise à niveau automatique

Compensation d'inclinaison automatique pour éviter une mise à niveau manuelle

Mise en station automatique

Mise en station automatique sur chantier pour une installation rapide

Interface intuitive

Interface créée spécialement pour le secteur de la construction

BIM

Compatible avec les services BIM

Regardez comment réaliser facilement une implantation complexe

Services et logiciels pour stations d'implantation

Chez Hilti, notre offre comprend également toute une gamme de logiciels et de services.

PROFIS Layout Office

Logiciel BIM pour le terrain

Utilisez le logiciel PROFIS Layout et les modules d'extension PROFIS Field Points et Point Creator pour dessiner des points d'implantation avec ou sans l’aide d’un bureau d’études et d’un logiciel de dessin (CAO)

Un chargé d'affaires Hilti et un client discute sur un chantier de construction

Support technique

Nos experts en topographie se rendent sur votre chantier ou sont joignables en ligne et par téléphone

Advanced Layout Training

Formation topographie

Qu’il s’agisse de nos outils ou logiciels, nous vous proposons une mise en main chez vous ou sur votre chantier

Services pour vos outils

Gestion de parc machines

Optimisation de votre parc et entretien de vos outils, avec le Fleet Management tout est compris !

Localisation facile de vos équipements de chantier

Obtenez une vue d'ensemble fidèle et en temps réel de vos équipements grâce à notre logiciel de suivi et son application intuitive.

Un SAV d'une rapidité unique

Chez Hilti, nous nous engageons à réparer votre outil dans les plus brefs délais. Nous récupérons votre machine chez vous, sur chantier ou en Hilti store puis la livrons réparée à l'adresse de votre choix.