Connecteurs de profilés et interfaces – platines, supports d'angle, clips-étaux, plaquettes et systèmes d'écrous et boulons pour la connexion de profilés et de supports en structures modulaires

15 produits

Filtres

Nouveau

Clip-étau MT-BC-GS T OC
Description
Clip-étau pour la fixation de rails lourds MT-70 et MT-80 sur des poutres en acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)

Nouveau

Clip-étau MT-BC-GXL T OC
Description
Clip-étau pour la fixation de rails lourds MT-90 et MT-100 sur des poutres en acier et pour l'utilisation en milieu extérieur avec faible pollution
Composition du matériau
Acier Q235 ou supérieur
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Clip-étau MQT
Description
Clip-étau galvanisé pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
Composition du matériau
EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)

Nouveau

Clip-étau MQT-U


Description
Clip-étau galvanisé pour le raccordement du côté ouvert ou de l'arrière des rails MQ/HS directement aux poutres en acier
Taille de la clé
17 mm
Couple de serrage
20 Nm
Composition du matériau
S355 MC - DIN EN 10149-2, Vis : classe de résistance 8.8, Plastique : PA 6.6
Clip-étau MQT
Description
Clip-étau galvanisé pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
Composition du matériau
Plaque de griffe : S235JR - DIN EN 10025, U-boulon : S235JRG2 - DIN EN 10025, Écrou - DIN 50961
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Clip-étau MQT-G
Description
Clip-étau galvanisé pour la fixation des tiges filetées sur les poutres en acier inclinées
Type de matériau support
Acier
Composition du matériau
Alliage d'Acier de Qualité Supérieure S420NC
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Étrier de fixation MQT-K
Description
Clip-étau galvanisé pour le raccordement des rails entretoises MQ dans les bords des poutres en acier
Composition du matériau
S235JRG2 - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Épaisseur du matériau
5 mm
Griffe de fixation BC-U (anciennement MQT)
Description
Griffe de fixation pour fixer des rails de supportage sur des poutres en acier sans forage ni soudure
Composition du matériau
GJMW400-5 - EN 1562
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Conditions environnementales
Conditions intérieures sèches (C1) ou intérieur avec condensation temporaire (C2)
Clip-étau MQT-F
Description
Clip-étau galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
Composition du matériau
Plaque de griffe : S235JR - DIN EN 10025, U-boulon : S235JRG2 - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Clip-étau MQT-C-F
Description
Clip-étau galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
Composition du matériau
S235JR - DIN EN 10025
Finition de surface
Enduit extérieur - GAC
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Clip-étau MQT-R
Description
Clip-étau en acier inoxydable (A4) pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Écrou : A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Épaisseur du matériau
6 mm
Clip-étau MQT-C-R
Description
Clip-étau en acier inoxydable (A4) pour le raccordement des rails entretoises MQ directement aux poutres en acier
Composition du matériau
Acier inoxydable, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, vis : A4-70- DIN EN ISO 3506-1
Finition de surface
Extérieur plus - acier inoxydable
Conditions environnementales
Pollution élevée en extérieur (C4 – élevé/C5)
MT-BC-GU M16 OC (anciennement MI-SGC)
Description
Clip-étau simple galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des connecteurs de base MT aux poutres en acier
Composition du matériau
Étrier de serrage: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; boulon: classe d'acier 8,8; écrou: classe d'acier 8
Finition de surface
Galvanisé à chaud: étrier de serrage 55 µm - DIN EN ISO 1461; boulon en U, écrou 45 µm - DIN EN ISO 1461
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
MT-BC-GU M12 OC (anciennement MI-SGC)
Description
Clip-étau simple galvanisé à chaud (GAC) pour le raccordement des connecteurs de base MT aux poutres en acier
Composition du matériau
Étrier de serrage: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; boulon: classe d'acier 8,8; écrou: classe d'acier 8
Finition de surface
Galvanisé à chaud: étrier de serrage 55 µm - DIN EN ISO 1461; boulon en U, écrou 45 µm - DIN EN ISO 1461
Conditions environnementales
En extérieur, pollution faible à modérée (C3 / C4 - bas)
Clip-étau MAB
Description
Clip-étau galvanisé pour la fixation des tiges filetées sur les poutres en acier sans filetage intérieur
Type de matériau support
Acier
Composition du matériau
EN-GJMB - EN 1562
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé