Connecteurs de profilés et interfaces – platines, supports d'angle, clips-étaux, plaquettes et systèmes d'écrous et boulons pour la connexion de profilés et de supports en structures modulaires

2 produits

Filtres
Suspente de tablier MVA-MS
Description
Suspente de tablier galvanisée pour tôle trapézoïdale sans insonorisation
Type de matériau support
Feuilles trapézoïdales
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111
Finition de surface
Enduit intérieur galvanisé
Suspente de tablier MVA-MS (acoustique)
Description
Suspente de tablier galvanisée pour tôle trapézoïdale avec insonorisation
Type de matériau support
Feuilles trapézoïdales
Atténuation phonique
18 dB (A)
Composition du matériau
DD11 - DIN EN 10111, EPDM