Skip to main content

Achat rapide et sécurisé en 2 étapes En savoir plus

Scies à câble diamanté

Afficher les scies à fil diamanté, conçues pour la modification structurelle et la démolition intensive du béton

Afficher les scies à fil diamanté, conçues pour la modification structurelle et la démolition intensive du béton
Scie à câble DSW 1510-CA Scie à câble électrique (15 kW) conçue pour faciliter les travaux de découpe intensifs avec traction automatique du fil, direction automatique de la coupe et télécommande sans fil
Revenir aux produits ()
Comparer
Produits ()
Scie à câble diamanté Hilti

Scies à câble diamant électriques

Nos systèmes de découpe au câble diamant allient haute performance, confort et sécurité

Une productivité élevée grâce à la technologie

Nos scies à câble diamant électriques offrent de nouvelles perspectives, une diversité d’applications pratiquement illimitée, un meilleur niveau de confort de travail et une productivité maximale.

Composants robustes

Système sécurisé et certifié

Simple à utiliser

Système complet d’accessoires

Choisissez votre scie à câble diamant selon vos applications

Notre gamme de scies à câble permet de réaliser à la perfection toutes les démolitions techniques : démolition contrôlée de bâtiment ou de pont, de structures métalliques, modifications structurelle, découpes dans tous les types de matériaux ou encore démantèlement nucléaire.

Les différentes applications

Découpe de béton renforcé

Extension d’ouvertures

Découpe métal

Découpe circulaire

Nos scies à câble électriques

Boulonneuse à choc SIW 22T-A ½’’

DSW 1510-CA

Pour les travaux de coupe difficiles

Classe de performance (kW) :  ~16kW

Source d'alimentation : Electrique

Poids : 345 kg

 

En savoir plus
Boulonneuse à choc SIW 9-A22 ¾”

DSW 3018-E

Pour des performances de coupe exceptionnelles

Classe de performance (kW) :  ~15W

Source d'alimentation : Electrique

Poids : 550 kg

 

En savoir plus
Scie à câble électrique DSW 1510-CA

Pourquoi choisir la DSW 1510-CA ?

Découvrez tous les points forts de notre nouvelle scie à câble diamant

Télécommande sans fil

L'utilisateur peut contrôler l'outil avec la télécommande afin de se positionner dans une zone plus sûre et confortable.

Utilisation assistée avec Cut Assist

Notre système vous permet de réaliser toutes les coupes et ce plus rapidement.

Nouveau jeu de poulies

Plus robuste, plus facile à régler et avec un diamètre de caoutchouc plus grand pour des coupes plus douces.

Plus puissante

Couple de démarrage 30% plus élevé que la DS WS 15 avec des performances moyennes de 3 m²/h.

Panneau de bord électronique intégré

Grâce à son système électronique intégré, vous n'avez plus besoin d'une console supplémentaire lourde et difficile à transporter.

Robustesse de nos câbles diamant

Nos câbles diamant sont réputés pour leur qualité constante et la sécurité supplémentaire qu'ils offrent. Avec trois technologies disponibles (frittée, brasée sous vide ou galvanisé), ces câbles de haute qualité répondent à toutes les exigences et applications.

Technologie galvanisée

Technologie frittée

Technologie brasée sous vide

Image alt text (optional)

Faites appel à Hilti

Contactez nos spécialistes pour découvrir nos solutions de sciage sur mesure

Nous sommes déjà intervenus pour relever des défis sur des plateformes pétrolières off-shore ou on-shore, des centrales nucléaires ou encore en génie civil.

Contactez-nous pour relever de nouveaux challenges.

Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier