Meuleuses et ponceuses
Découvrez comment la conception de nos meuleuses et ponceuses permet d'accroître la productivité et la performance lors de la coupe ou du meulage du béton et du métal
28 produits

- Description
- Meuleuse d'angle 2 000 W avec moteur à induction, variateur de vitesse et bouton marche / arrêt pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 125 mm
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.4 kg
- Profondeur de coupe max.
- 34 mm


- Description
- Meuleuse d'angle 2 000 W avec moteur à induction et interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 125 mm
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.4 kg
- Profondeur de coupe max.
- 34 mm


- Description
- Meuleuse d'angle à variateur de vitesse et bouton marche-arrêt pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 150 mm (2 000 W)
- Diamètre du disque
- 150 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.5 kg
- Profondeur de coupe max.
- 46 mm


- Description
- Meuleuse d'angle 2 000 W avec moteur à induction et interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage du métal, du béton et de la maçonnerie avec des disques jusqu'à 150 mm
- Diamètre du disque
- 150 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.5 kg
- Profondeur de coupe max.
- 46 mm


- Description
- Meuleuse d'angle 850 W (230 V) avec interrupteur homme-mort, pour disques d'un diamètre maximum de 115 mm
- Diamètre du disque
- 115 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2 kg
- Profondeur de coupe max.
- 24 mm

Nuron
- Description
- Meuleuse d'angle sans fil et sans charbon avec vitesse réglable pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale
- 21.6 V
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Profondeur de coupe max.
- 34 mm

- Description
- Meuleuse d'angle 850 W (230 V) avec interrupteur homme-mort, pour disques d'un diamètre maximum de 115 mm
- Diamètre du disque
- 115 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2 kg
- Profondeur de coupe max.
- 24 mm

- Description
- Meuleuse d'angle mince 800 W pour la découpe et le meulage (finition) avec des disques jusqu'à 125 mm
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2 kg
- Profondeur de coupe max.
- 34 mm

Nuron
- Description
- Meuleuse d'angle sans fil et sans charbon avec interrupteur de type homme-mort pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale
- 21.6 V
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Poids total du corps
- 2.1 kg

Nuron
- Description
- Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées pour les disques jusqu'à 125 mm (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale
- 21.6 V
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Poids total du corps
- 2 kg

- Description
- Meuleuse d'angle 1 300 W avec charbons longue durée pour la découpe et le meulage avec des disques jusqu'à 125 mm
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.5 kg
- Profondeur de coupe max.
- 34 mm



Nuron
- Description
- Meuleuse d'angle sans fil puissante avec moteur sans charbon, commande SensTech et fonctions de sécurité avancées pour les disques jusqu'à 150 mm (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale
- 21.6 V
- Diamètre du disque
- 150 mm
- Poids total du corps
- 2 kg

- Description
- Meuleuse d'angle 22 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage quotidiens avec des disques jusqu'à 125 mm de diamètre
- Tension nominale
- 21,6 V
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Profondeur de coupe max.
- 34 mm




- Description
- Meuleuse d'angle sans fil 36 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage avec des disques jusqu'à 125 mm
- Tension nominale
- 36 V
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Profondeur de coupe max.
- 34 mm




- Description
- Meuleuse d'angle sans fil 36 V (sans charbon) pour la découpe et le meulage avec des disques jusqu'à 150 mm
- Tension nominale
- 36 V
- Diamètre du disque
- 150 mm
- Profondeur de coupe max.
- 46 mm




- Description
- Meuleuse d'angle 2 400 W avec interrupteur de type homme-mort, poignée rotative et charbons longue durée. Convient pour les disques jusqu'à 230 mm de diamètre
- Diamètre du disque
- 230 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 6.5 kg
- Profondeur de coupe max.
- 68 mm




- Description
- Meuleuse d'angle 2 700 W avec interrupteur d'homme mort, poignée pivotante et frein – pour disques jusqu'à 230 mm de diamètre
- Diamètre du disque
- 230 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 6.8 kg
- Profondeur de coupe max.
- 68 mm




Nuron
- Description
- Ponceuse béton sans fil avec moteur à induction pour le meulage des joints de béton et la finition des surfaces (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale
- 22 V
- Diamètre du disque
- 125 mm
- Poids total du corps
- 2 kg


- Description
- Ponceuse béton pour le meulage et le bouchardage intensifs du béton, et pour le retrait de peintures et revêtements
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 5.6 kg
- Matériau support
- Béton, Revêtements, Adhésifs, Epoxy, Ciment
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 1: 4400 tr/min; engrenage 5: 7000 tr/min

![[WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

Nouveau
- Description
- Ponceuse à béton pour le meulage et la finition des surfaces murales
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.54 kg
- Matériau support
- Béton, Ciment
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 1: 3000 tr/min; engrenage 2: 4100 tr/min; engrenage 3: 5200 tr/min; engrenage 4: 6400 tr/min; engrenage 5: 7400 tr/min; engrenage 6: 8700 tr/min
![[WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]](https://productdata.hilti.com/APQ_HC_f300/DD-Dry-Drilling.jpg)

Nuron
- Description
- Lime à bande sans fil à vitesse variable, alliant performances et autonomie, pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale
- 21.6 V
- Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
- 81 dB (A)
- Vibration triaxiale pour le meuleuse d'angle (ah, AG)
- 3.2 m/s²

Nuron
- Description
- Ponceuse de tubes à bande sans fil à vitesse variable, alliant performances et autonomie, pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale
- 21.6 V
- Dimensions (LxlxH)
- 503 x 193 x 332 mm
- Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
- 79 dB (A)

Nuron
- Description
- Satineuse sans fil à vitesse variable, alliant performances et autonomie, pour le meulage et la finition des métaux (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale
- 21.6 V
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 5: 2450 tr/min; engrenage 6: 2750 tr/min
- Dimensions (LxlxH)
- 361 x 212 x 191 mm

Nuron
- Description
- Meuleuse à matrice sans fil à vitesse variable avec un moteur sans charbon puissant et une durée de fonctionnement supplémentaire pour les produits métalliques et la métallerie architecturale (plateforme de batteries Nuron)
- Tension nominale
- 21.6 V
- Vitesse de rotation à vide
- engrenage 5: 19000 tr/min; engrenage 6: 25000 tr/min
- Dimensions (LxlxH)
- 403 x 76 x 110 mm

Nouveau
- Description
- Meuleuse droite sans fil à vitesse variable et moteur sans charbon haute performance pour la fabrication de produits métalliques et la métallurgie architecturale
- Tension nominale
- 21,6 V
- Dimensions (LxlxH)
- 393 x 85 x 125 mm
- Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
- 76 dB (A)

Nouveau
- Description
- Ponceuse à bras excentrique pour cloison sèche avec moteur sans charbon à vitesse variable et système d'extraction de la poussière (fournie avec sac et perche d'extension)
- Diamètre du plateau de ponçage
- 225 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 3.5 kg
- Vitesse d'oscillation - plage
- 4000 - 8000 tr/min

- Description
- Ponceuse excentrique filaire à semelle ronde
- Diamètre du plateau de ponçage
- 150 mm
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.2 kg
- Vitesse d'oscillation - plage
- 10000 - 20000 tr/min


- Description
- Ponceuse orbitale à vitesse variable et vibrations réduites pour le ponçage plus efficace de grandes surfaces
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
- 2.8 kg
- Vitesse d'oscillation - plage
- 10000 - 20000 tr/min
- Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
- 81 dB (A)

Découvrez nos meuleuses d’angle
Meulage, découpe et finition avec des outils puissants
Meuleuse d'angle filaire

AG 20D/SE - Meuleuse d'angle filaire sans balais
Puissante meuleuse d'angle de 2000W avec vitesse variable et interrupteur à glissière
Conçue pour la découpe et le meulage de métal, béton et maçonnerie avec des disques allant jusqu'à 125mm et 150mm, la meuleuse d'angle avec fil améliorée de Hilti offre une puissance impressionnante de 2000W et intègre notre technologie de sécurité brevetée 3D ATC. Bénéficiez d'un niveau de sécurité accru et d'une tranquillité d'esprit supplémentaire.
Moteur sans balais
Le moteur sans balais apporte une valeur ajoutée considérable à ces outils. Un outil plus efficace grâce à un moteur plus léger et plus fin. Il augmente également la durée de vie en éliminant le besoin de remplacer les balais de carbone. Vous êtes équipé pour affronter des applications intensives et exigeantes avec moins de réparations et plus de tranquillité d'esprit.
Sécurité améliorée
Chez Hilti, nous savons que les meuleuses d'angle sont à l'origine de nombreux accidents. Pour améliorer la sécurité, nous avons décidé d'intégrer notre technologie brevetée 3D ATC. Elle s'active pour protéger contre les blessures lorsque vous perdez le contrôle de l'outil.
Moteur puissant
La meuleuse d'angle de 125 mm la plus puissante du marché qui répond à vos exigences pour des applications intensives sur les chantiers ou dans votre entrepôt.
Notre gamme de meuleuses d'angle sans-fil
Vous devez meuler du matin au soir sur le métal, le béton et la pierre, mais vous vous passeriez bien des inconvénients d'une rallonge de câble ? Notre solution : les meuleuses d’angle sans fil, qui offrent une puissance impressionnante, des fonctionnalités uniques de sécurité, une très bonne maniabilité et beaucoup de flexibilité, quel que soit votre lieu de travail. Et grâce à notre toute nouvelle plateforme sans fil Nuron, vous disposez d’un outil plus rapide, plus sûr et plus intelligent, pour un chantier encore plus productif.
Les avantages d’une meuleuse d’angle sans fil
Flexibilité et performance
Pas de prise de courant à disposition ? Aucun problème. En version 125 mm ou 150 mm, nos puissantes meuleuses sans fil pour la découpe et le meulage peuvent répondre à tous vos besoins.
Sécurité et durabilité
Les temps d’arrêt sont un véritable obstacle à la rentabilité. Nous fabriquons des outils qui non seulement durent longtemps, mais sont aussi ergonomiques et sûrs afin de réduire la fatigue et les blessures.
Une plateforme totalement compatible
Nos meuleuses sans fil fonctionnent avec les nouvelles batteries Nuron, compatibles avec plus de 70 outils.

Plus de meuleuses, plus d’options
Notre gamme de meuleuses d’angle sans fil couvre la plupart des applications
Très compacte, l’AG 4S-22 est équipée d’une commande à vitesse variable vous permettant de couper rapidement les différents métaux, puis de ralentir pour créer des finitions parfaites. Une véritable star du meulage à utiliser tous les jours.
Pour les tâches plus exigeantes telles que la découpe des tuyaux en fer, l’ébavurage des rails et le grugeage des poutres en acier, l’AG 6D-22 est plus rapide et assure plus de coupes par charge par rapport aux autres meuleuses 22 V équipées d’une batterie plus volumineuse et plus lourde. Sa performance est comparable à celle d’un outil filaire.

Une sécurité et un confort améliorés
Des outils taillés pour le chantier, qui vous permettent d’en faire plus, avec moins d’efforts
Plus légères, plus fines et plus faciles à prendre en main, nos meuleuses d’angle sans fil permettent un contrôle plus précis et réduisent la fatigue, notamment dans les espaces étroits ou dont l’accès est peu commode. Dans le cas où le disque se bloque, notre système anti-torsion (ATC) permet de réduire le risque de rebond.
Les interrupteurs marche/arrêt à verrouillage facilitent le travail, mais ils constituent aussi un risque pour la sécurité. C’est pourquoi nos principales meuleuses d’angle sans fil intègrent des systèmes arrêts d’urgences pour éviter les pires scénarios.

Un meulage plus sûr et plus intelligent
AG 6D-22 : sécurité innovante et performances optimales avec les avantages de Nuron
Les meuleuses d’angle peuvent être imprévisibles lorsqu’elles se bloquent, entraînant alors un rebond dans n’importe quelle direction. Pour éviter les blessures, notre AG 6D-22 est équipée du système ATC 3D, qui empêche la rotation de l’outil s’il sort subitement de la zone de travail. De plus, lorsque vous retirez la main de la poignée, la fonction SensTech à activation tactile coupe immédiatement la meuleuse.
Enfin, comme elle fonctionne sur la plateforme Nuron, conçue pour un grand nombre d’outils, la fonction de diagnostic intégrée vous indique l’état de la batterie. Vous bénéficiez également de services additionnels pour gérer votre parc grâces à nos outils connectés.

Disques pour meuleuses d’angle
Quelle que soit la tâche à réaliser, nous avons le disque qu’il vous faut
Les bons accessoires vous permettent de transformer une meuleuse d’angle sans fil en un outil ultra polyvalent. Coupez et meulez avec des disques abrasifs ou meulez et polissez avec un disque à lamelles.
Disponibles en différentes tailles et épaisseurs, nos disques abrasifs sont enduits d’un produit aggloméré pour découper plus vite et durer plus longtemps.
Maitrisez la poussière sur vos chantiers
Un chantier pratiquement sans poussière, c’est mieux pour vous et vos outils. Raccordez votre meuleuse à un système de récupération de la poussière et à un aspirateur sans fil VC 10 pour accroître votre confort et la longévité de l’outil.
Passez à location d'outillage longue durée
Notre service Fleet Management vous permet de couvrir tous vos coûts d’outillage avec un montant mensuel fixe. Évitez les lourds investissements de départ en outillage en vous procurant uniquement l’équipement dont vous avez besoin.