Goujon HSV
Goujon HSV M12x100 #2041607
Cheville à expansion économique pour les charges statiques dans le béton non fissuré (acier au carbone)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Agréments / rapports de test: Sans objet
Les clients ont également recherché goujon, goujon d'ancrage, cheville mécanique, cheville d'ancrage or expansion.
Choisir une option
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
- M16
Longueur de la cheville
- 75 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 140 mm
- 150 mm
Conditionnement
- 16 pce(s)
- 25 pce(s)
- 30 pce(s)
- 50 pce(s)
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
30
Prix net HT
28,44 EUR
0,95 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Matériau, corrosion
Acier au carbone, zingué
Configuration de la tête
Fileté extérieurement
Agréments / rapports de test
Sans objet
Logiciel PROFIS
Non
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- En acier carbone formé à froid, galvanisé à 5 µm
- 2 profondeurs d'implantation pour une large plage d'épaisseurs de fixation
- Repère de pose facilitant le contrôle
- Téton de frappe évitant de détériorer le filetage lors de la pose
- Pré-monté
Applications
- Large gamme d'applications pour le béton non fissuré