- Accueil
- Solutions
- Solutions clients
- Centre d'expertise technique
- Solutions de supportage complètes
- Applications types - Systèmes de supportage
- Fixation de tubes
- Système MM, la productivité au service de la distribution de réseaux

Système de supportage pour charges légères à moyennes
Système MM, la productivité au service de la distribution de réseaux pour les charges légères à moyennes
Notre système MM est conçu pour supporter des charges légères à moyennes, tout en optimisant le poids total du système. Les éléments de la gamme MM s’assemblent par simple pression grâce à notre technologie « clic ».
Traité par galvanisation Sendzimir, il convient aux applications intérieures de plomberie, électricité et ventilation.
AVANTAGES
- Les composants pré-assemblés des systèmes MM Hilti disposent d'un mécanisme automatique de pression qui simplifie et accélère l'installation. Le gain de temps obtenu atteint 50 % par rapport aux systèmes traditionnels, optimisant grandement le temps consacré au montage.
- La technologie « clic » permet de préfixer et de sécuriser l'ajustement des composants avant la fixation définitive.
- Développée pour optimiser le temps de pose, les ouvertures du rail s’adaptent parfaitement à notre vis d’ancrage HUS-P pour encore plus de productivité.
- Le nouveau clip-étau permet des liaisons des deux côtés du rail, depuis la section ouverte et depuis l'arrière.