- Accueil
- Entreprise
- Presse & actualités
- Espace Presse Hilti
- Nouvelles batteries Nuron
NOUVEAUX PRODUITS
Hilti ouvre le champ des possibles avec 2 nouvelles batteries Nuron
Performance, autonomie, vitesse de recharge
Boulogne-Billancourt, le 20 mars 2025 – Hilti France innovateur en matière d'outils, de technologies, de logiciels et de services pour le secteur de la construction lance deux nouvelles batteries de sa plateforme NURON sans fil 22v connectées : B22-195 et B22-290. Destinées aux applications lourdes les plus exigeantes, leurs performances optimisées permettent de travailler avec moins d’interruption sur chantier.
Sur les chantiers, des taches lourdes et exigeantes comme le tronçonnage, le burinage ou le carottage nécessitent des sources d’énergies fiables et puissantes. Le filaire ou l’énergie thermique, du fait de leur manque de souplesse, peuvent nuire à la productivité et au confort des compagnons. En proposant depuis 2022 avec Nuron une plateforme de batteries sans fil capable de traiter les applications intensives autrefois prises en charge par des outils filaires ou thermiques, Hilti a redéfini le sans-fil et changé la donne. Avec ces deux nouvelles batteries, Hilti va encore plus loin.
Plus d’autonomie et de puissance sur les chantiers
Grâce à une nouvelle génération de cellules Lithium-ion, les batteries B22-195 et B22-290 passent respectivement de 8 à 9 ampères et de 12 à 13,5 ampères, soit une augmentation de capacité de 12,5% sans changement de poids. Grâce à la technologie Multitab, la chaleur produite par les batteries a pu être réduite de 30% autorisant 30% de travail supplémentaire. La puissance a également été augmentée de plus de 50 % ! Avec les B22-195 et B22-290 les coupes, le ponçage ou encore la démolition se font encore plus facilement et rapidement qu’auparavant.
La vitesse de recharge a aussi largement été améliorée : en moins de 25 min la batterie est chargée à 80%. Elle atteint sa pleine charge en 50 min soit un gain de temps de 30% par rapport aux générations précédentes avec les chargeurs C8. Il devient alors possible de travailler quasi sans interruption avec seulement deux batteries, pour les outils ne nécessitant qu’une batterie pour fonctionner. Un confort sans égal pour des taches exigeantes.
Fini le filaire ou le thermique, passez au sans fil avec Nuron
Avec ces deux nouvelles batteries B22-195 et B22-290, la plateforme Nuron propose désormais 5 puissances différentes (de 2,6 à 13,5 ampères) pour de nombreuses applications et une centaine d’outils différents. Nuron permet d’utiliser tous les outils - des meuleuses d'angle aux scies en passant par les tronçonneuses et les marteaux-piqueurs - avec une seule plateforme de batterie 22 V très performante.
Grace aux batteries haute performance, Nuron simplifie radicalement le travail sur les chantiers, optimise la gestion du parc d’outils et améliore considérablement le rendement, la protection et la santé des opérateurs sur chantier.
Caractéristiques produit Nuron B22-195 et B22-290
- Nouvelle interface : pour augmenter la performance maximale de certains outils sous forte charge
- SoH (State of Health) : pour vérifier l'état de santé de la batterie en appuyant simplement sur le bouton pendant 3 secondes
- Autonomie supplémentaire, haute densité : la batterie la plus puissante du portefeuille Hilti pour des applications intensives et exigeantes
- Étiquette NFC : pour un échange de batterie facilité
- Bumpers extérieurs / haute épaisseur de paroi pour absorber les chocs et éviter les dommages en cas de chute de la batterie
- Cellules Multitab : pas de surchauffe, pas d'arrêt même dans les applications intensives
- Compatible avec l’application ON!Track 3 (version gratuite)
- Chargeur recommandé : C8
Ces batteries seront disponibles en gestion de parc et en achat dès le 2 mai 2025 par tous les canaux Hilti (service clients, commerciaux, site internet, réseaux d'agences et corners plateforme du bâtiment).
À propos du groupe Hilti
Le groupe Hilti fournit aux secteurs de la construction et de l'énergie du monde entier des produits, des systèmes, des logiciels et des services à la pointe de la technologie. Avec environ 34 000 collaborateurs dans plus de 120 pays, l'entreprise entretient des relations directes avec ses clients en mettant l’accent sur la qualité et l'innovation. En 2023, Hilti a réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 6,5 milliards de francs suisses. Le siège du groupe Hilti est situé à Schaan, au Liechtenstein, depuis sa création en 1941. L'entreprise est détenue par le Martin Hilti Family Trust, qui assure sa continuité à long terme. L'objectif du groupe Hilti est d'améliorer la construction, en s'appuyant sur une équipe mondiale passionnée et inclusive et sur une culture axée sur l'attention et la performance.