- Accueil
- UNPUBLISHED-Consommable
- Consommables pour vos machines

Gagnez du temps sur vos chantiers
Améliorez la performance de vos outils avec un large choix de consommables
3 couleurs, 3 niveaux de performance
Pour vous aider à choisir le bon consommable machine pour votre application

Ultimate
- Des performances optimales pour des applications exigeantes
- Avantages globaux les plus élevés en termes de productivité et de sécurité
- Fiabilité maximale dans les conditions les plus difficiles
- Complété par un support technique et logiciel de classe mondiale

Premium
- Performances supérieures pour une large gamme d'applications
- Productivité élevée grâce aux solutions Hilti
- Polyvalence et fiabilité impressionnantes

Standard
- Un excellent rapport qualité/prix
- Solution standard pour les applications non techniques
Les avantages de nos offres consommables machine

Conçus pour durer
Nos consommables machine sont développés pour travailler mieux, plus vite et plus longtemps afin d'augmenter votre productivité.

Un large choix
ll existe des consommables machine pour toutes les applications courantes ou techniques sur vos chantiers.

Livraison sur chantier
Commandez en ligne depuis votre ordinateur ou smartphone. Vous êtes livrés en 24 / 72 h sur chantier, en point relais ou dans votre Hilti Store.
Consommables machine pour vos outils
Nous vous proposons des consommables spécialement conçus pour augmenter la performance de vos machines.

Mèches de forage
Nos mèches de forage sont conçues pour exceller lors de forages par perforateur dans le béton et le béton armé (SDS Plus et SDS Max).
Plus d'informations
Burins
La conception de nos burins pointus et plats permet une performance durable lors de la démolition du béton et de travaux de canalisation.
Plus d'informations
Disques abrasifs de coupe
Nos disques abrasifs sont conçus pour couper le métal, l'acier et l'acier inoxydable avec des meuleuses d'angle et des tronçonneuses.
Plus d'informations
Disques diamant
La conception de nos disques à tronçonner diamant permet une vitesse et une durée de vie maximales et une meilleure manipulation lors de la coupe du béton et d'autres matériaux minéraux.
Plus d'informations
Lames de scies circulaires
La conception de nos lames de scies circulaires garantit leur longévité et leur précision lors de la coupe du bois, de bois composites et du métal.
Plus d'informations