Les données de tension nominale, courant nominal, fréquence et consommation nominale figurent sur la plaque signalétique spécifique au pays.
En cas d'utilisation avec un groupe électrogène ou un transformateur, leur puissance d'alimentation doit être égale au double de la puissance indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. La tension de service du groupe électrogène ou du transformateur doit être toujours comprise entre +5 % et -15 % par rapport à la tension nominale de l'appareil.
|
AG 125-7SE
|
AG 125-8SE
|
Puissance absorbée de référence
|
710 W
|
800 W
|
Vitesse de rotation de référence
|
11.500 tr/min
|
11.500 tr/min
|
Diamètre de disque maximal
|
125 mm
|
125 mm
|
Diamètre du filetage
|
M14
|
M14
|
Longueur du filetage
|
22 mm
|
22 mm
|
Poids selon la procédure EPTA 01
|
2,0 kg
|
2,0 kg
|
Les valeurs de pression acoustique et de vibrations mentionnées dans ces instructions ont été mesurées conformément à un procédé de mesure normalisé et peuvent être utilisées comme base de comparaison entre outils électroportatifs. Elles servent également à une évaluation préalable de l'exposition aux bruits et aux vibrations.
Les indications fournies correspondent aux principales applications de l'outil électroportatif. Ces données peuvent néanmoins différer si l'outil électroportatif est utilisé pour d'autres applications, avec des outils amovibles différents ou que l'entretien s'avère insuffisant. Ceci peut augmenter considérablement les contraintes d'exposition dans tout l'espace de travail.
Pour une évaluation précise des expositions, il convient également de prendre en compte les temps durant lesquels l'appareil est arrêté ou marche à vide. Ceci peut réduire considérablement les contraintes d'exposition dans tout l'espace de travail.
Par ailleurs, il convient de prendre des mesures de sécurité supplémentaires en vue de protéger l'utilisateur des effets du bruit/ des vibrations, telles que : bien entretenir l'outil électroportatif ainsi que les outils amovibles, maintenir les mains chaudes, optimiser l'organisation des opérations.
Valeurs d'émissions sonores
|
AG 125-7SE
|
AG 125-8SE
|
Niveau de puissance acoustique (LWA)
|
96,3 dB(A)
|
96,3 dB(A)
|
Incertitude sur le niveau de puissance acoustique (KWA)
|
3 dB(A)
|
3 dB(A)
|
Niveau de pression acoustique d'émission (LpA)
|
85,3 dB(A)
|
85,3 dB(A)
|
Incertitude sur le niveau de pression acoustique (KpA)
|
3 dB(A)
|
3 dB(A)
|
Valeurs totales des vibrations
|
AG 125-7SE
|
AG 125-8SE
|
Meulage superficiel avec poignée à vibrations réduites (ah,AG)
|
4,8 m/s²
|
4,8 m/s²
|
Meulage au papier émeri (ah,DS)
|
3,6 m/s²
|
3,6 m/s²
|
Incertitude (K)
|
1,5 m/s²
|
1,5 m/s²
|