Le produit dispose de 2 modes pour les niveaux de vitesse de rotation. Le bas niveau de vitesse de rotation permet de serrer de petits éléments de fixation.
Les valeurs de pression acoustique et de vibrations mentionnées dans ces instructions ont été mesurées conformément à un procédé de mesure normalisé et peuvent être utilisées comme base de comparaison d'outils électroportatifs. Elles sont de plus adaptées à une évaluation préalable de l'exposition aux bruits et aux vibrations.
Les indications fournies correspondent aux principales applications de l'outil électroportatif. Ces données peuvent néanmoins différer si l'outil électroportatif est utilisé pour d'autres applications ou avec des outils coupants différents, ou bien si l'entretien s'avère insuffisant. Dans ce cas, les expositions peuvent augmenter nettement dans tout l'espace de travail.
Pour une évaluation précise des expositions, il convient également de prendre en compte les temps durant lesquels l'appareil est arrêté ou marche à vide. Cela peut réduire considérablement les contraintes d'exposition dans tout l'espace de travail.
Par ailleurs, il convient de prendre des mesures de sécurité supplémentaires en vue de protéger l'opérateur des effets du bruit ou des vibrations, par exemple : entretien de l'outil électroportatif et des outils de coupe, maintien des mains à bonne température, organisation des processus de travail.
Valeurs d'émissions acoustiques
Niveau de puissance acoustique (LWA)
|
109 dB(A)
|
Incertitude sur le niveau de puissance acoustique (KWA)
|
3 dB(A)
|
Niveau de pression acoustique d'émission (LpA)
|
98 dB(A)
|
Incertitude sur le niveau de pression acoustique (KpA)
|
3 dB(A)
|
Valeurs totales des vibrations
Valeur d'émission vibratoire lors du serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible (ah)
|
B 22‑85
|
15,6 m/s²
|
B 22‑170
|
16,5 m/s²
|
Incertitude de serrage de vis et d'écrous de la taille maximale admissible
|
B 22‑85
|
1,5 m/s²
|
B 22‑170
|
1,5 m/s²
|