PM 2-LG
Mode d'emploi original
Indications relatives au mode d'emploi
À propos de ce mode d'emploi
- Avant de mettre l'appareil en marche, lire impérativement ce mode d'emploi. C'est la condition préalablement requise pour assurer la sécurité du travail et un maniement sans perturbations.
- Bien respecter les consignes de sécurité et les avertissements du présent mode d'emploi ainsi que celles figurant sur le produit.
- Toujours conserver le mode d'emploi à proximité du produit et uniquement transmettre le produit à des tiers accompagné de ce mode d'emploi.
Explication des symboles
Avertissements
Les avertissements attirent l'attention sur des dangers liés à l'utilisation du produit. Les termes de signalisation suivants sont utilisés :Symboles dans la documentation
Les symboles suivants sont utilisés dans la présente documentation :![]() |
Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil |
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
Ces chiffres renvoient à l'illustration correspondante au début du présent mode d'emploi |
![]() |
La numérotation détermine la séquence des étapes de travail dans l'image et peut se différencier de celles des étapes de travail dans le texte |
![]() |
Les numéros de position sont utilisés dans l'illustration Vue d’ensemble et renvoient aux numéros des légendes dans la section Vue d'ensemble du produit |
![]() |
Ce signe doit inviter à manier le produit en faisant particulièrement attention. |
Symboles spécifiques au produit
Symboles sur le produit
Les symboles suivants peuvent être utilisés sur le produit :![]() |
Le produit prend en charge la technologie NFC qui est compatible avec les plates-formes iOS et Android. |
Informations produit
Les produits
sont destinés aux professionnels et ne doivent être utilisés, entretenus et réparés que par un personnel autorisé et formé. Ce personnel doit être spécialement instruit quant aux dangers inhérents à l'utilisation de l'appareil. Le produit et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux s'ils sont utilisés de manière incorrecte par un personnel non qualifié ou de manière non conforme à l'usage prévu.
La désignation du modèle et le numéro de série figurent sur sa plaque signalétique.
- Inscrivez le numéro de série dans le tableau suivant. Les informations produit vous seront demandées lorsque vous contactez nos revendeurs ou services après-vente.
Caractéristiques produitLaser ligne PM 2-LG Génération 02 N° de série
Déclaration de conformité
Pour obtenir les documentations techniques, s'adresser à :
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Étiquette sur le produit
Informations laser![]() |
Classe laser 2, satisfaisant aux exigences de la norme IEC60825-1/EN60825-1:2014 et conforme à CFR 21 § 1040.10 et 1040.11 (notice laser n° 56). Ne pas regarder directement dans le faisceau. |
Sécurité
Indications générales de sécurité relatives aux outils de mesure
AVERTISSEMENT !
Lire et comprendre toutes les consignes de sécurité et instructions. Les outils de mesure peuvent être source de danger s'ils ne sont pas utilisés correctement. Tout manquement au respect des consignes de sécurité et instructions peut entraîner des dommages sur l'outil de mesure et/ou de graves blessures aux personnes.
Conserver toutes les consignes de sécurité et instructions.
Sécurité sur le lieu de travail
- Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le risque d'accidents.
- Ne pas utiliser le produit dans un environnement présentant des risques d'explosion, où se trouvent des liquides, des gaz ou poussières inflammables.
- Maintenir les enfants et les autres personnes à l'écart pendant l'utilisation du produit.
- Utiliser exclusivement le produit dans les limites d'utilisation définies.
- Respecter la réglementation locale en vigueur en matière de prévention des accidents.
- Ne pas exposer le produit à la pluie ou à l’humidité. Toute pénétration d'humidité risque de provoquer un court-circuit, des chocs électriques, des brûlures ou des explosions.
- Bien que le produit soit parfaitement étanche, il est conseillé d'éliminer toute trace d'humidité en l’essuyant avant de le ranger dans le conteneur de transport.
- Rester vigilant, surveiller ce que l'on fait. Faire preuve de bon sens en utilisant l'outil de mesure. Ne pas utiliser d'outil de mesure en cas de fatigue ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil de mesure peut entraîner de sérieuses blessures.
- Adopter une bonne posture. Veiller à toujours garder une position stable et équilibrée.
- Porter des équipements de protection individuelle. Le port d'un équipement de protection individuelle réduit le risque de blessures.
- Ne pas neutraliser les dispositifs de sécurité ni enlever les plaquettes indicatrices et les plaquettes d’avertissement.
- Évitez une mise en service par mégarde. S'assurer que l'outil de mesure est arrêté avant de le brancher à l'accu, de le prendre ou de le porter.
- Utiliser le produit et les accessoires conformément aux présentes instructions et comme indiqué pour ce type d'appareil spécifique. Tenir également compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L’utilisation de produits à d’autres fins que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.
- Ne pas sous-estimer les mesures de sécurité à prendre et ne pas ignorer sciemment les règles de sécurité applicables aux outils de mesure, même si l'on est utilisateur chevronné après de fréquentes utilisations de l'appareil. Un manque d'attention peut conduire à de graves blessures en quelques fractions de seconde.
- L'outil de mesure ne doit pas être utilisé à proximité d'appareils médicaux.
- Utiliser le produit et les accessoires uniquement s'ils sont en parfait état.
- Conserver hors de portée des enfants les outils de mesure non utilisés. Ne pas permettre l'utilisation du produit à des personnes qui ne se sont pas familiarisées avec celui-ci ou qui n'ont pas lu ces instructions. Les outils de mesure sont dangereux lorsqu'ils sont entre les mains de personnes non expérimentées.
- Prendre soin des outils de mesure. Vérifier que les parties mobiles fonctionnent correctement et qu'elles ne sont pas coincées, et contrôler si des parties sont cassées ou endommagées de sorte que le bon fonctionnement de l'outil de mesure s'en trouve entravé. Faire réparer les parties endommagées avant d'utiliser l'outil de mesure. De nombreux accidents sont dus à des outils de mesure mal entretenus.
- Le produit ne doit en aucun cas être modifié ni manipulé ! Toute modification ou tout changement subi(e) par le produit et non expressément approuvé(e) par Hilti peut limiter le droit de l'utilisateur à se servir de l'appareil.
- Avant de procéder à des mesures importantes et après une chute ou d'autres impacts mécaniques, il convient de vérifier la précision de l'outil de mesure.
- Les résultats de mesure peuvent de principe être compromis dans certaines conditions environnementales. Cela peut être le cas par exemple à proximité d'appareils générant de puissants champs magnétiques ou électromagnétiques, en cas de vibrations ou de modifications de température.
- Des conditions de mesure à forte variabilité peuvent fausser le résultat de mesure.
- Si le produit est déplacé d'un lieu très froid à un environnement plus chaud ou vice-versa, le laisser atteindre la température ambiante avant de l'utiliser. De grands écarts de température peuvent provoquer des dysfonctionnements et entraîner des résultats de mesure erronés.
- En cas d’utilisation d’adaptateurs et d'accessoires, vérifier que les accessoires sont bien fixés.
- Bien que l'outil de mesure soit conçu pour être utilisé dans les conditions de chantier les plus dures, en prendre constamment soin comme de tout autre instrument optique ou produit électrique (par ex. jumelles, lunettes, appareil photo).
- Les températures de fonctionnement et de stockage spécifiées doivent être respectées.
Consignes de sécurité supplémentaires pour les outils de mesure à laser
- En cas d'ouverture incorrecte du produit, il peut se produire un rayonnement laser d'intensité supérieure à celle des appareils de classe 2. Faire réparer le produit exclusivement par le S.A.V. Hilti .
- Sécuriser le périmètre de mesure. Lors de la mise en place du produit, veiller à ne pas diriger le faisceau laser contre soi-même ni contre d'autres personnes. Les faisceaux laser doivent passer bien au-dessus ou au-dessous de la hauteur des yeux.
- Pour éviter toute erreur de mesure, toujours bien nettoyer la fenêtre d’émission du faisceau laser.
- Avant toute mesure/application et plusieurs fois pendant l'utilisation, contrôler la précision du produit.
- Les mesures réalisées à proximité de surfaces ou d'objets réfléchissants, à travers des vitres en verre ou tout autre matériau analogue peuvent fausser le résultat.
- Monter le produit sur un support approprié, sur un trépied ou sur une surface plane.
- Il est interdit de travailler avec des mires graduées à proximité de lignes à haute tension.
- Assurez-vous qu'aucun autre outil de mesure laser susceptible d'influencer votre mesure n'est utilisé à proximité.
- Ne pas laisser les faisceaux laser dépasser au-delà de zones surveillées.
Consignes de sécurité supplémentaires
- Risque de blessures dues à la chute d'outils et/ou d'accessoires. Avant de commencer à travailler, contrôler si l'accessoire monté est solidement fixé.
Compatibilité électromagnétique
Bien que l'appareil réponde aux sévères exigences des directives pertinentes, Hilti ne peut exclure la possibilité que l'appareil soit perturbé sous l'effet d'un fort rayonnement, ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement. Dans ce cas ou en cas d'autres incertitudes, des mesures de contrôle doivent être effectuées pour vérifier la précision de l'appareil. De même, Hilti ne peut exclure l'éventualité que d'autres appareils (p. ex. systèmes de navigation des avions) soient perturbés.Classification du laser pour produits de classe laser 2
Le produit est conforme à la classe laser 2 selon la norme CEI/EN 60825-1:2014 et selon la norme CFR 21 § 1040 (FDA). Ces produits peuvent être utilisés sans autre mesure de protection. Toutefois, il est conseillé, comme pour le soleil, d’éviter de regarder la source lumineuse. En cas de contact avec les yeux, fermer les yeux et écarter la tête du faisceau laser. Ne pas diriger le faisceau laser en direction de quelqu’un.Utilisation et emploi soigneux des piles
- Retirer les piles du produit s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. En cas de stockage prolongé, les piles risquent de corroder et de se décharger.
- Tenir impérativement les piles hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser de piles neuves avec des piles usagées. Toujours remplacer toutes les piles en même temps. Ne pas utiliser de piles de différentes marques ou de types différents.
- Ne pas utiliser de piles endommagées.
- Utiliser uniquement le type de pile prévu pour ce produit. L’utilisation de toutes autres piles peut entraîner des blessures et des risques d’incendie.
- Lors du remplacement des piles, veiller à respecter la polarité correcte. Il y a risque d'explosion.
- Ne pas surchauffer les piles et ne pas les exposer au feu. Les piles peuvent exploser ou des substances toxiques peuvent être dégagées.
- Ne pas recharger les piles.
- Ne pas souder les piles dans le produit.
- Ne pas décharger les piles en provoquant un court-circuit. Les piles peuvent fuir, exploser, brûler et blesser des personnes.
- Ne pas endommager les piles et ne pas les désassembler. Les piles peuvent fuir, exploser, brûler et blesser des personnes.
Description
Vue d'ensemble du produit
- Compartiment de la batterie
- Indicateur de l'état de charge
- Touche Mode réception
- Touche Mode ligne
- Fenêtre d’émission du faisceau laser
- Filetage de fixation
- Sélecteur On/Off et Verrouillage/Déverrouillage du pendule
- Œillet pour fixer la sécurité anti-chute
- Position du panneau de puissance
Utilisation conforme à l'usage prévu
Le produit décrit est un laser ligne avec mise à niveau automatique conçu pour faire une mise à niveau et déterminer un aplomb. Le laser ligne a deux lignes vertes (horizontale et verticale) et un point d'intersection des lignes. Le laser ligne peut être utilisé par une seule personne. Les lignes et le point d'intersection des lignes ont une portée d'env. 20 m (65 ft). La portée dépend de la luminosité de la lumière ambiante. Le produit est conçu pour une utilisation à l'intérieur.Les applications possibles sont : Mise à niveau de prises, chemins de câbles, radiateurs et installations ; Mise à niveau de plafonds suspendus ; Mise à niveau et alignement de portes et fenêtres ; Report de hauteurs ; Alignement vertical de tuyaux.
Messages de fonctionnement
| État |
Signification |
|---|---|
| LED non allumée. |
|
| LED allumée en continu. |
Le faisceau laser est en marche. L'appareil fonctionne. Les piles sont pleines. |
| LED clignotant rapidement. |
Les piles sont presque vides. |
| LED clignotante. |
L'appareil s'est arrêté automatiquement mais le pendule n'est pas verrouillé. |
| Le faisceau laser clignote deux fois toutes les 10 (pendule non verrouillé) ou 2 secondes (pendule verrouillé). |
Les piles sont presque vides. |
| Le faisceau laser clignote cinq fois et reste ensuite allumé en permanence. |
|
| Le faisceau laser clignote à une fréquence élevée. |
L'appareil ne peut pas effectuer la mise à niveau automatique. |
| Le faisceau laser clignote toutes les 2 secondes. |
Mode Ligne inclinée ; Le pendule est verrouillé, les lignes ne sont par conséquent pas mises à niveau. |
Éléments livrés
Laser ligne, sacoche, 4x piles AA (pas dans tous les marchés), mode d'emploi, certificat du fabricantCaractéristiques techniques
| Portée lignes et point d'intersection sans récepteur laser |
20 m (65 ft ‒ 10 in) |
| Portée lignes et point d'intersection avec récepteur laser (selon la luminosité ambiante et la position du récepteur par rapport au laser) |
2 m … 50 m (6 ft ‒ 10 in … 164 ft) |
| Temps de mise à niveau automatique |
3 s |
| Zone de mise à niveau automatique (typique) |
±4° |
| Précision à 10 m (33 ft) |
±3 mm (±0,1 in) |
| Épaisseur des lignes (distance de 5 m) |
< 2 mm (< 0,1 in) |
| Classe laser |
Classe 2, visible, 510 - 530 nm, ±10 nm (IEC 60825-1:2014) ; Class II (CFR 21 §1040.10 et 1040.11) (FDA) |
| Divergence de faisceau lignes laser *180° |
0,05 ... 0,08 mrad |
| Puissance de sortie moyenne (max.) (p) |
< 1 mW |
| Longueur d'onde (λ), ±10 nm |
510 nm … 530 nm |
| Durée d'impulsion (tp) |
< 60 µs |
| Fréquence d'impulsion (f) |
< 12 kHz |
| Alimentation électrique |
4x piles AA 1,5V |
| Durée de fonctionnement (typique), toutes lignes activées |
à 24 °C (72 °F) : 10 h |
| Durée de fonctionnement (typique), ligne horizontale ou ligne verticale activée uniquement |
à 24 °C (72 °F) : 20 h |
| Arrêt automatique (activé après) |
1 h |
| Affichage des états de fonctionnement |
LED et faisceaux laser |
| Température de service |
−10 ℃ … 40 ℃ (14 ℉ … 104 ℉) |
| Température de stockage |
−25 ℃ … 63 ℃ (−13 ℉ … 145 ℉) |
| Protection antipoussière et protection contre les projections d'eau (hors compartiment des piles) |
IP 54 selon IEC 60529 |
| Trépied avec filetage |
UNC 1/4" |
| Dimensions longueur x largeur x hauteur |
66 mm x 116 mm x 103 mm (2,6 in x 4,6 in x 4,1 in) |
| Poids avec pied et piles comprises |
600 g (21,2 oz) |
Utilisation
Mise en place / remplacement des piles
- Ouvrir le compartiment des piles.
- Retirer éventuellement les piles vides.
- Mettre les nouvelles piles en place.
- Fermer le compartiment des piles.
Sécurité anti-chute
Comme protection anti-chute pour ce produit, utiliser exclusivement la protection anti-chute Hilti PMA 92.- Fixer la sécurité anti-chute au laser et à une structure portante. Vérifier qu'elle tient bien.
Mise en marche des faisceaux laser
- Régler le sélecteur sur
(On/verrouillé).
- Toutes les lignes laser et tous les points sont mis en marche.
- Toutes les lignes laser et tous les points sont mis en marche.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche Mode ligne jusqu'à ce que le Mode ligne souhaité soit réglé.
- Le produit bascule de nouveau entre les modes de service selon l'ordre suivant : toutes les lignes, ligne horizontale, ligne verticale.
- Le produit bascule de nouveau entre les modes de service selon l'ordre suivant : toutes les lignes, ligne horizontale, ligne verticale.
Réglage du faisceau laser pour la fonction "Ligne inclinée"
- Régler le sélecteur sur
(On/verrouillé).
- La ligne horizontale est activée.
- La ligne horizontale est activée.
- Appuyer plusieurs fois sur la touche Mode ligne jusqu'à ce que le Mode ligne souhaité soit réglé.
- Le produit bascule de nouveau entre les modes de service selon l'ordre suivant : ligne horizontale, ligne verticale, toutes les lignes.
- Le produit bascule de nouveau entre les modes de service selon l'ordre suivant : ligne horizontale, ligne verticale, toutes les lignes.
Arrêt des faisceaux laser
- Régler le sélecteur sur OFF .
- Le faisceau laser est coupé et le pendule est verrouillé.
- Le faisceau laser est coupé et le pendule est verrouillé.
- Le faisceau laser se coupe automatiquement lorsque l'accu est vide.
Exemples d'utilisation
Reporter la hauteur
Alignement de profilés de pose à sec
Alignement de plafonniers
Alignement de conduites
Alignement d'éléments de chauffage
Alignement de cadres de portes et de fenêtres
Activation ou désactivation du mode Récepteur laser
- Pour activer le mode Récepteur, appuyer sur le bouton du mode Récepteur.
- Le faisceau laser clignote cinq fois en guise de confirmation.
- La LED située à côté de la touche du mode Récepteur s'allume en vert.
- La visibilité des faisceaux laser diminue.
- Le faisceau laser clignote cinq fois en guise de confirmation.
- Appuyer de nouveau sur la touche du mode Récepteur pour de nouveau désactiver le mode Récepteur.
- La LED à côté de la touche du mode Récepteur s'éteint.
- La visibilité des faisceaux laser augmente à nouveau au niveau normal.
- La LED à côté de la touche du mode Récepteur s'éteint.
Contrôles
Contrôle de la mise à niveau du faisceau laser
- La distance entre les murs doit faire au moins 10 m.
- Poser le laser sur une surface plane et horizontale, à env. 20 cm du mur (A) et diriger le point d'intersection des lignes laser vers le mur (A).
- Marquer le point d'intersection des lignes laser d'une croix (1) sur le mur (A) et d'une croix (2) sur le mur (B).
- Poser le laser sur une surface plane et horizontale, à env. 20 cm du mur (B) et diriger le point d'intersection des lignes laser vers la croix (1) sur le mur (A).
- Régler la hauteur du point d'intersection des lignes laser de sorte que le point d'intersection coïncide avec le repère (2) sur le mur (B). Si nécessaire, utiliser un trépied ou un support mural.
- Sur le mur (A), marquer à nouveau le point d'intersection des lignes laser d'une croix (3).
- Mesurer le déport D entre les croix (1) et (3) sur le mur (A) (RL = longueur de la pièce).
- Calculer la valeur R.
- La valeur R devrait être inférieure à 3 mm (1⁄8″).
- La valeur R devrait être inférieure à 3 mm (1⁄8″).
- Si le résultat est hors tolérances, contactez le S.A.V. Hilti .
Contrôle de la précision de la ligne horizontale
- Poser l'appareil en bordure d'une pièce dont la longueur est d'au moins 10 m.
- Activer tous les faisceaux laser et vérifier que le verrouillage du pendule est déverrouillé.
- Marquer un repère à 10 m au moins de l'appareil afin que le point d'intersection des lignes laser se trouve au centre du repère (d0) et que la ligne verticale du repère passe exactement au milieu de la ligne laser verticale.
- Tourner l'appareil de 45°, vu du dessus dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Marquer ensuite sur le repère le point (d1) où la ligne laser horizontale croise la ligne verticale du repère.
- Tourner maintenant l'appareil de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Marquer ensuite sur le repère le point (d2) où la ligne laser horizontale croise la ligne verticale du repère.
- Mesurer les distances verticales suivantes : d0-d1, d0-d2 et d1-d2. Déterminer la plus grande (dmax) et la plus petite (dmin) différence.
- Pour d0-d1, d0-d2 et d1-d2, le point suivant s'applique :
- La plus grande distance verticale mesurée doit être au maximum de 5 mm pour une distance de mesure de 10 m.
- dmax-dmin = distance entre le repère le plus haut et le repère le plus bas en millimètres/¹⁄₁₀ pouce
- D = distance entre l'appareil et le repère en mètres/pieds
- dmax-dmin = distance entre le repère le plus haut et le repère le plus bas en millimètres/¹⁄₁₀ pouce
Contrôle de la précision des lignes laser verticales
- Mettre l'appareil en marche et vérifier que le verrouillage du pendule est déverrouillé.
- Placer l'appareil sur le sol à 2,5 m de l'ouverture de porte et pointer la ligne verticale sur le centre de l'ouverture de porte.
- Marquer le milieu de la ligne verticale au sol (1) et sur le bord supérieur de l'ouverture de porte (3), ainsi qu'à 2,5 m derrière l'ouverture de porte au sol (2).
- Placer l'appareil directement derrière le point (2) sur le sol et orienter le faisceau laser de manière à ce qu'il traverse les points (2) et (1).
- La divergence entre la ligne laser et le point (3) peut être directement relevée sur le bord supérieur de l'ouverture de porte. Cette valeur correspond à la divergence pour la hauteur double.
- Mesurer la hauteur de l'ouverture de porte.
- La divergence maximale admissible est de 3 mm par 10 m de hauteur.
- Pour la divergence déterminée selon la méthode ci-dessus, la divergence maximale autorisée est calculée comme suit :
- La divergence maximale admissible déterminée en millimètres doit être inférieure à 0,3 mm/m x deux fois la hauteur en mètres.
- d = divergence double mesurée en millimètres/ ¹⁄₁₀ pouce
- H = hauteur de la porte en mètres
- d = divergence double mesurée en millimètres/ ¹⁄₁₀ pouce
Comportement en cas de divergences
- Si des divergences sont constatées, s'adresser au S.A.V. Hilti .
Nettoyage et entretien
Entretien du produit- Éliminer avec précaution les saletés récalcitrantes.
- Souffler la poussière sur la fenêtre d'émission laser. Ne pas toucher la fenêtre d'émission laser avec les doigts.
- Nettoyer le carter de l'appareil uniquement avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de nettoyants à base de silicone car ceci pourrait attaquer les pièces en plastique.
- Vérifier régulièrement qu'aucune pièce visible n'est endommagée et que les organes de commande sont parfaitement opérationnels.
- Ne pas utiliser le produit en cas d'endommagements et/ou de dysfonctionnements. Faire immédiatement réparer le produit par le S.A.V. Hilti .
- Après des travaux de nettoyage et d'entretien, vérifier si tous les équipements de protection sont bien en place et fonctionnent parfaitement.
Service Hilti Techniques de mesure
Le Service Techniques de mesure Hilti procède au contrôle et en cas d'écarts, à la remise en état et au contrôle réitéré de la conformité aux spécifications de l'outil de mesure. La conformité aux spécifications à l'instant du contrôle est certifiée par écrit par le certificat de service. Il est recommandé de :- choisir un intervalle de contrôle approprié en fonction de l'utilisation.
- Après une sollicitation exceptionnelle de l'appareil, avant des travaux importants, toutefois au moins une fois par an, faire procéder à un contrôle par le Service Techniques de mesure Hilti .
Transport et entreposage
Transport- Contrôler l'état du produit avant chaque utilisation, ainsi qu'avant et après tout transport prolongé.
- Stocker si possible le produit et les piles dans un endroit sec et frais. Respecter les valeurs limites de température indiquées dans les caractéristiques techniques.
- Ne jamais stocker le produit et piles au soleil, sur des sources de chaleur ou derrière des vitres.
- Stocker le produit et les piles à l'abri des enfants et des personnes non autorisées.
- Contrôler l'état du produit avant chaque utilisation, ainsi qu'avant et après tout stockage prolongé.
Aide au dépannage
En cas de défaillances non énumérées dans ce tableau ou auxquelles il n'est pas possible de remédier sans aide, contacter le S.A.V. Hilti .| Défaillance |
Causes possibles |
Solution |
|---|---|---|
| Le produit ne peut pas être mis en marche. |
La pile est vide |
|
| Polarité incorrecte de la pile |
|
|
| Le compartiment des piles n'est pas fermé |
|
|
| Produit ou interrupteur Marche/Arrêt défectueux |
|
|
| Des faisceaux laser individuels ne fonctionnent pas. |
La source laser ou la commande laser est défectueuse |
|
| Le produit peut être mis en marche, mais il n'y a pas de faisceau laser visible. |
La source laser ou la commande laser est défectueuse |
|
| La température est trop élevée ou trop basse |
|
|
| La mise à niveau automatique ne fonctionne pas. |
Produit posé sur un support trop incliné |
|
| Le pendule est bloqué |
|
Garantie constructeur
- En cas de questions sur les conditions de garantie, veuillez vous adresser à votre partenaire Hilti local.
Informations complémentaires
Les accessoires, les produits système et d'autres informations sur votre produit sont accessibles ici.Directive relative à la limitation d'utilisation des substances dangereuses
Directive relative à la limitation d'utilisation des substances dangereuses
Recyclage
Les appareils
Hilti sont fabriqués pour une grande partie en matériaux recyclables. Le recyclage présuppose un tri adéquat des matériaux.
Hilti reprend les appareils usagés dans de nombreux pays en vue de leur recyclage. Consulter le service clients
Hilti ou un conseiller commercial.