ON!Track Tag
AI L3
Mode d'emploi original
Sécurité
Indications générales de sécurité
Lire et comprendre toutes les consignes de sécurité et instructions.Les consignes de sécurité et instructions doivent être intégralement conservées pour les utilisations futures.
Indications générales de sécurité
- Ne pas couvrir des plaques signalétiques ou autres étiquettes.
- Ne pas couvrir d'ouvertures d'appareil.
- Ne pas entraver le fonctionnement des commutateurs, des affichages et des témoins lumineux.
- Avant d'appliquer l'étiquette, vérifier la compatibilité de l'adhésif avec le matériau support afin d'éviter un écaillage de la peinture ou d'éventuelles réactions chimiques.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour augmenter le pouvoir adhésif, il est recommandé d'utiliser un primaire supplémentaire.
- Si des produits additionnels de fournisseurs tiers sont utilisés, comme un détergent ou un activateur d'adhérence (primaire), observer les instructions respectives.
- Durée de conservation en stock 2 ans à compter de la date de production (voir emballage).
Description
Utilisation conforme à l'usage prévu
Les étiquettes ON!Track Tags sont destinées à identifier le matériel avec un numéro d'identification unique pour le système de gestion des moyens d'exploitation Hilti ON!Track.Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Température d'utilisation et de stockage |
−20 ℃ … 45 ℃ (−4 ℉ … 113 ℉) |
Température lors de la pose |
21 ℃ … 38 ℃ (70 ℉ … 100 ℉) |
Instructions d'utilisation
Lacune dans la séquence des numéros

Ne pas plier

Surfaces à grand rayon

Ne pas toucher la surface collante

Emplacements de pose de l'étiquette ON!Track Tag

Veiller à ce que l'étiquette ON!Track Tag ne soit pas collée sur une arête.
Pose
Nettoyer la surface support

Il est recommandé d'utiliser un produit de nettoyage approprié et un chiffon de nettoyage non pelucheux.
Bien sécher la surface support pour atteindre une adhérence optimale.
Pression d'application

Après avoir apposé les étiquettes ON!Track Tag, patienter une minute avant d'utiliser le matériel.
Garantie constructeur
- En cas de questions sur les conditions de garantie, veuillez vous adresser à votre partenaire Hilti local.