Vis métalliques autoperceuses S-MD 51 Z
New product PremiumArticle #r2451
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible (jusqu'à 3 mm)
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
- Type de vis: Vis pour métal
Nos clients ont également recherché couturage, vis, metal, bardage ou vis métal
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pointe de forage rapide et robuste dotée de la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l'épuisement ponctuel
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charge définies
- Rendu esthétique – la couleur de la tête de vis peut être assortie à celle de la façade
- Fixation de tôles et de profilés sur des ossatures et des cadres en acier, avec ou sans couches isolantes intermédiaires
- Acier au carbone galvanisé pour fixation dans des environnements intérieurs secs
- Minces connexions métal sur métal (jusqu'à 3 mm)
- Pour les applications nécessitant des fixations étanches à l’eau avec rondelle de 16 mm
- Fixation de tôle sur tôle, fixation de tôle acier sur profilés acier fins et plateaux de bardage métalliques