Module de câblage CFS-T
Module pour cable CFS-T 20/0+5-12 #2014596
Modules pour sceller les câbles/tuyaux dans un cadre de transit lorsqu'une grande étanchéité à l'eau et au gaz et une grande résistance au feu sont requises
- Agréments: UL
- Diamètre de câble - Plage: 5 - 12 mm
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
Les clients ont également recherché module coupe-feu, cadre coupe-feu, passe câble coupe-feu, boite coupe-feu or boite étanche coupe-feu.
Choisir les options
Diamètre de câble - Plage
- 3 - 9 mm
- 5 - 12 mm
- 5 - 16 mm
- 13 - 23 mm
- 23 - 33 mm
- 34 - 51 mm
- 52 - 78 mm
- 79 - 99 mm
Matériaux support
- Béton, Acier
Hauteur de ring
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
- 90 mm
- 120 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
- 4 pce(s)
- 9 pce(s)
- 16 pce(s)
- 36 pce(s)
- 64 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
36
Prix net HT
335,88 EUR
9,33 EUR
/
1 Pièce(s)