Douille à choc courte SI-S 3/8"

Douille impact SI-S 3/8"-12 #2070361

Douille de 3/8" (pouce) courte pour le serrage des boulons et des chevilles

  • Extrémité de connexion: 3/8 po carré
  • Court/long: Court
  • Longueur: 30 mm
ultimate

Les clients ont également recherché douilles or type facom.

Choisir les options

Taille de la clé
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 11 mm
  • 12 mm
  • 13 mm
  • 14 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
Extrémité de connexion
  • 3/8 po carré
Longueur
  • 30 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
8,12 EUR
8,12 EUR
/
1 Pièce(s)