Rondelle plate galvanisée ISO 7089
Rondelle plate 20 21x37x3 Zn ISO7089 200 #2184514

Rondelle plate galvanisée correspondant à ISO 7089
- Composition du matériau: Acier - DIN EN ISO 7089
- Finition de surface: Enduit intérieur galvanisé
- Diamètre intérieur - DI: 21 mm
Les clients ont également recherché rondelle.
Choisir les options
Diamètre intérieur - DI
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 21 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 31 mm
- 34 mm
- 37 mm
- 42 mm
Diamètre extérieur - DA
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 44 mm
- 50 mm
- 56 mm
- 60 mm
- 66 mm
- 72 mm
Conditionnement
- 50 pce(s)
- 100 pce(s)
- 150 pce(s)
- 200 pce(s)
- 300 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
50
Prix net HT
95,00 EUR
1,90 EUR
/
1 Pièce(s)


