Lames de scie sabre pour bois contenant des clous
Lame de scie sabre SPX 15 57 (10) w/m #2262671

Lame de scie sabre à pointe au carbure Ultimate pour travaux de démolition dans le bois contenant du métal trempé
- Catégorie de produit: Ultimate
- Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce: 5-7
ultimate
Les clients ont également recherché lame scie sabre, lame bois or lame decoupe bois.
Choisir les options
Dents par pouce
- 5-7
Longueur de la lame
- 150 mm
- 230 mm
- 300 mm
Conditionnement
- 3 pce(s)
37,10 EUR /1 Pièce(s) - 10 pce(s)
22,40 EUR /1 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
224,00 EUR
22,40 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Catégorie de produit
Ultimate
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
5-7
Épaisseur de la lame/du disque
1.75 mm
Largeur de la lame
25 mm
Caractéristiques de la lame
Longue durée de vie, à toute épreuve
Longueur de la lame
150 mm
Documents
pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Lames de scie sabre au carbure Ultimate fournissant la puissance de découpe et la longévité requises pour les travaux de démolition les plus difficiles
- Dents à pointe au carbure – ces lames sont conçues pour durer plus longtemps et couper plus rapidement lors de travaux de démolition lourde
- Construction robuste – les lames de scie sabre à dents en carbure de tungstène sont essentielles si vous voulez découper des clous ou des vis trempés avec un nombre réduit de changements de lames.
- Trois longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité
Applications
- Découpe plus rapide du bois contenant du métal – y compris les vis ou clous en métal trempé
- Sciage du bois contenant de l'acier
- Découpe du plastique
- Découpe de cloison sèche