Nouveau
Vis métalliques autoperceuses S-MDW51Z
Vis autoperceuse S-MDW51Z 6,5x80 #2291263
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle pour la fixation de l'acier et de l'aluminium sur le bois
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Bois
premium
Les clients ont également recherché vis charpente bois, vis bois, couverture métallique or bac acier.
Choisir une option
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 0.4 - 2 mm
- 0.4 - 21 mm
- 0.4 - 41 mm
- 0.4 - 61 mm
Plage des capacités de perçage DC
- 0.4 - 2 mm
Longueur
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
Conditionnement
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
100
Prix net HT
75,40 EUR
0,75 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Type d'empreinte
Hexagonale 8
Taille de la rondelle
16 mm
Matériaux support
Bois
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Longueur
80 mm
Diamètre de la tête de vis
10 mm
Catégorie de produit
Premium
Type de rondelle
EPDM tenu par liaison de contact
Équivalent CO2 (KG)
0.0475292 kgCO2 1
- Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pour des fixations plus fiables en environnement non corrosif
- Pour des fixations avec des valeurs de charge définies
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
Applications
- Fixation de tôles et de profilés sur des structures et cadres en bois, avec ou sans couches d'isolation intermédiaires
- Acier au carbone (zingué) pour des fixations en environnement non corrosif
- Fixations résistant à l'eau avec rondelle de 16 mm