Nouveau

Foret étagé HSS

Mèche étagée 6-39 /3 #2312470

Foret étagé HSS avec tige à trois surfaces pour un perçage plus rapide dans le métal à l'aide d'une perceuse-visseuse

  • Extrémité de connexion: 3-plat 10mm
  • Matériau support: Acier, Fonte, Métal non-ferreux, Plastique, Plexiglass
  • Application: Forage dans acier et tôle
premium

Choisir les options

Diamètres
  • 4 - 20 mm
  • 6 - 39 mm
  • 8.5 - 40.5 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
168,00 EUR
168,00 EUR
/
1 Pièce(s)

Données techniques

Extrémité de connexion
3-plat 10mm
Matériau support
Acier, Fonte, Métal non-ferreux, Plastique, Plexiglass
Application
Forage dans acier et tôle
Diamètres
6 - 39 mm
Nombre d’étapes
12
Profondeur d’application
4 mm
Forme de l'extrémité
Tête de la mèche avec angle 132°
Catégorie de produit
Premium

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Perçage plus rapide dans le métal – la tige à trois surfaces permet une meilleure transmission du couple et prévient davantage le glissement dans le mandrin, ce qui vous fait gagner du temps pour chaque trou
  • Forets étagés à durée de vie supérieure – percez plus de trous avec le même foret étagé grâce au noyau HSS solide
  • Pas de pré-poinçonnage nécessaire – extrémité à point de séparation à auto-centrage pour une pénétration plus rapide et plus précise dans les métaux
  • Finition de surface plus lisse – arête de coupe spécialement affûtée pour un résultat pratiquement sans bavures

Applications

  • Création ou agrandissement de trous dans la tôle et d'autres métaux non ferreux
  • Meilleure performance atteinte lors de l'application de la bonne vitesse et de l'huile de coupe de refroidissement
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel