Nuron
Réservoir d'eau DWP 15-22
#2315589
Réservoir d'eau alimenté par batterie pour la découpe/le carottage à eau (plateforme de batteries Nuron)
- Pression d'eau: 600000 Pa
- Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A: 89 dB (A)
- Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A: 75.9 dB (A)
Les clients ont également recherché Pompe à eau, pompe sur batterie, pompe autonome, DWP or DWP15.
Configurer votre kit


Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Prix net HT
424,00 EUR
Données techniques
Pression d'eau
600000 Pa
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
89 dB (A) 1
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
75.9 dB (A) 2
Équivalent CO2 (KG)
28.78 kgCO2 3
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Faites plus avec un réservoir – le débit d'eau varie automatiquement en fonction de l'ouverture et de la fermeture de la vanne d'eau sur l'outil, ce qui réduit considérablement le gaspillage d'eau et les interruptions pour remplir le réservoir
- Plus facile à transporter – la poignée télescopique et les grandes roues robustes simplifient le déplacement de cette pompe à eau sur le chantier
- Polyvalence universelle – conçu pour fournir un débit d'eau constant, adapté à toutes les tronçonneuses et carotteuses Hilti
- Facile à utiliser : panneau de commande à deux boutons avec indicateur de faible batterie
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
Applications
- Approvisionnement en eau pour la découpe à eau avec des tronçonneuses thermiques ou électriques
- Approvisionnement en eau pour le carottage à eau à l'aide de carotteuses à main ou sur colonne
- Travaux de forage, découpe et démolition lorsque l'accès à une alimentation en eau continue est limité
Services
Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.