Nuron
Visseuse-perceuse sans fil SF 8M-22
Viss.-perceuse s/fil SF 8M-22 cof #2360540





Visseuse-perceuse sans fil avec mandrins interchangeables, plus de couple, régime supérieur et vitesse réglable
- Couple maximal (vissage en douceur/force): 55 Nm (vissage en bois tendre), 75 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 365 tr/min; engrenage 2: 625 tr/min; engrenage 3: 1440 tr/min; engrenage 4: 2460 tr/min
- Plage de serrage du mandrin: 2 - 13 mm
Les clients ont également recherché visseuse polyvalente, visseuse métal, visseuse- perçeuse, SF8 or SF 8M.
Configurer votre kit


Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Clé à col de cygne SF 8M-22, 1x Coffret SF 8M-22 ens
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
609,00 EUR
Données techniques
Couple maximal (vissage en douceur/force)
55 Nm (vissage en bois tendre), 75 Nm (vissage en bois dense)
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 365 tr/min; engrenage 2: 625 tr/min; engrenage 3: 1440 tr/min; engrenage 4: 2460 tr/min
Plage de serrage du mandrin
2 - 13 mm
Nombre de vitesses
4
Positions de réglage du couple
15
Dimensions (LxlxH)
242 x 69 x 226 mm
Poids total du corps
1.9 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
78 dB (A) 1
Tension nominale
21.6 V
Valeur de vibration triaxiale en perçage métal (ah, D)
1.6 m/s² 2
Équivalent CO2 (KG)
12.83 kgCO2 3
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- selon EN 60745-2-1
- Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)
Documents
pdf Mode d'emploi SF 8M-22 02, bulgare, tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, français, hébreu, croate, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, serbe, arabe, cn, danois, estonien, finnois, japonais, kazakh, coréen, lituanien, letton, norvégien, suédois, turc, ukrainien, chinois [ 5.6 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Plus de flexibilité et de productivité grâce aux mandrins interchangeables - la conception innovante des mandrins permet de changer de mandrin en quelques secondes (taraudage M3-M16, mandrin à auto-serrage, mandrins universels).
- Meilleures performances dans le métal - un régime supérieur (2 460 tr/min) associé à un couple de vissage léger (60 Nm) et quatre vitesses permettent à la visseuse-perceuse sans fil de réaliser facilement des travaux de perçage et de vissage exigeants dans le métal
- Plus de sérénité - le mandrin spécialisé avec fonction d'auto-serrage, conçu pour le forage dans le métal empêche la mèche de glisser
- Environnements de travail plus sûrs - le système anti-torsion (ATC) de Hilti contribue à empêcher le corps de l’outil de tourner de manière incontrôlée si la mèche se bloque et une lampe à LED permet de voir clairement votre zone de travail
- Fiabilité accrue - une batterie puissante et un moteur sans charbon permettent de percer et de visser davantage par charge, à des vitesses élevées et constantes
Applications
- Perçage dans le métal avec des mèches HSS jusqu'à 20 mm de diamètre
- Perçage dans des tôles jusqu'à une épaisseur de 3 mm à l'aide de mèches étagées jusqu'à 40 mm de diamètre
- Forage dans le métal à l'aide de scies-cloches, jusqu'à 102 mm
- Taraudage jusqu'à la taille M16 (mèches à tiges carrées adaptées aux mandrins de taraudage)
- Fraisage dans le métal jusqu'à 31 mm de diamètre
Produits recommandés
Fraise à tarauder à tige carrée pour la découpe de filets dans l'acier ≤700 N/mm², filets conformes à la norme DIN 371
Ensemble de fraises à tarauder à tige carrée pour la découpe de filets dans l'acier ≤700 N/mm², filets conformes à la norme DIN 371
Mèche de précision HSS Premium pour le forage de petits trous dans l'acier ≤ 900 N/mm², conforme à DIN 338 / 340
Kit de mèches de précision HSS Premium pour le forage de petits trous dans l'acier ≤ 900 N/mm², conforme à DIN 338 / 340
Services
Service de réparation HILTI
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
Fleet Management
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.



