Nouveau
Clous pour béton X-P B4 MX (en bande)
Clou haute performance X-P 20 B4 MX bulk #2361652

Clous en bande pour la fixation dans le béton et d'autres matériaux supports à l'aide du cloueur sans fil BX 4
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 60 mm
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
premium
Les clients ont également recherché clou béton, clou en bande, clou pour cloueur BX4, X-P or X-P B4.
Choisir les options
Longueur du clou
- 17 mm
- 20 mm
- 24 mm
À utiliser avec (outils)
- BX 4
Conditionnement
- 400 pce(s)
22,30 EUR /100 Pièce(s) - 1000 pce(s)
21,40 EUR /100 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
1000
Prix net HT
214,00 EUR
0,21 EUR
/
1 Pièce(s)



