Couronne de forage SP-L

Couronne BI-F 25/320 SP-L #2399918

Couronne de forage Premium pour le carottage dans tout type de béton - pour les outils <2,5 kW

  • Pour utilisation avec: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
  • Matériaux support: Béton
  • Mode de forage: Sur colonne

Les clients ont également recherché couronne de forage diamantée qualité supérieurecarottecouronneforage or béton.

Choisir les options

Diamètre
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
Longueur utile
  • 320 mm
Extrémité de connexion
  • BI (Hilti)
  • BR (1/2 pouce)
  • BS (1 1/4 pouce)
  • Sans emmanchement
Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
205,00 EUR
205,00 EUR
/
1 Pièce(s)