Nuron

Souffleur sans fil NBL 6-22

Souffleur sans fil NBL 6-22 carton #2404227

Souffleur de chantier puissant pour dégager les débris de chantier et préparer les surfaces de travail (plateforme de batteries Nuron)

  • Volume d'air: 13 m³/min
  • Vitesse d'air max.: 52 m/s
  • Vitesse d'air min.: 44 m/s

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
317,00 EUR
317,00 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Volume d'air
13 m³/min
Vitesse d'air max.
52 m/s
Vitesse d'air min.
44 m/s
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
100 dB (A) 1
Système sur batterie
Nuron
Poids total du corps
3.1 kg
Hauteur
303 mm
Longueur
408 mm
Largeur
163 mm
  1. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Élimination efficace des débris – le mode intensif produit jusqu'à 13 m3/min de volume d'air à 187 km/h, ce qui vous permet de dégager rapidement pratiquement tous les types de débris sur le chantier
  • Élimination efficace des débris – le mode intensif produit jusqu'à 460 pi3/min de volume d'air à 119 mph, ce qui vous permet de dégager rapidement pratiquement tous les types de débris sur le chantier
  • Autonomie optimisée – moteur à induction efficace et batteries Nuron longue durée pour plus d'autonomie et moins de temps de charge
  • Réglage et transport facilités – le tube télescopique du souffleur peut être facilement étendu durant l'utilisation ou replié et retiré pour le transport et le stockage
  • Maniabilité confortable – le mode de régulation de vitesse et la bandoulière en option permettent de travailler sans effort à la vitesse choisie

Applications

  • Nettoyage des débris du chantier – débarrasser les camions et les zones de travail des fils d'attache d'armature, copeaux de bois / métal, débris plastiques, neige légère, eau, etc.
  • Préparation des surfaces de travail – nettoyage des équipements, dépoussiérage des surfaces de travail, entretien préventif et bien plus encore