Disque diamant universel SPX

Lame DCH 305/22-12x7/8" SPX univ #2434795

Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour une découpe de qualité supérieure dans différents matériaux support

  • Type d'outil: Tronçonneuses électriques
  • Matériau support: Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton armé
  • Catégorie de produit: Ultimate
ultimate

Les clients ont également recherché Disque diamantDisque à découperDisque diamant performanceDisque diamant premium or Découpe diamant.

Choisir une option

Diamètre du disque
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 305 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Alésage
  • 20 mm
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
  • 6 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
196,00 EUR
196,00 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Type d'outil
Tronçonneuses électriques
Matériau support
Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton armé
Catégorie de produit
Ultimate
Alésage
22.23 mm
Diamètre du disque
305 mm
Épaisseur de la lame/du disque
2.8 mm

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • La technologie Equidist offre une vitesse de découpe et des performances supérieures sur béton armé
  • Conçu pour la découpe de matériaux les plus divers, même dans les conditions les plus dures
  • Conçu pour durer - avec des segments diamant larges et un liant spécifique
  • Acier épais et technologie de soudage au laser pour une fiabilité et une sécurité maximales
  • Renouvellement de commande facilité – il suffit de scanner le code QR sur le disque afin de commander facilement de nouveaux disques ou de vérifier le matériau support et le type d'outil prévus pour votre disque

Applications

  • Découpe, redimensionnement et reprofilage d'une vaste gamme de matériaux de construction minéraux, en particulier le béton dur et le béton armé, la maçonnerie et la pierre naturelle
  • Découpe rapide même dans les matériaux support en béton dur et béton armé
  • Pour tous les appareils de tronçonnage diamant portatifs Hilti, notamment les meuleuses d'angle, ainsi que les tronçonneuses électriques et thermiques

Vidéos produits

diamant SPX - Performance extrême

Disques diamant SP-SPX

Performance et longévité

Pour tous vos travaux de découpe et rainurage, vous pouvez compter sur la performance et la longévité de ces disques diamant 

DSH 900-X

Une performance indiscutable

Notre gamme de meules et disques diamant vous aide à travailler dans toutes les conditions, même les plus extrêmes

Coupez tous les matériaux, même les plus durs

Les outils de découpe diamant Hilti s'utilisent sur le silex, le béton armé ou standard, la brique, la maçonnerie ou la pierre de taille. Quel que soit le matériau travaillé, effectuez une coupe facile, rapide, nette et précise.  Découpez les matériaux moyennement durs à très durs, de 115 à 400 mm d'épaisseur. 

 

Répondez à toutes vos exigences

Pour de nombreux professionnels du bâtiment ou de l'industrie, les disques diamant SP et SPX Hilti s'imposent comme la référence. Que vous soyez plombier, chauffagiste ou maçon : ces meules et disques répondent parfaitement aux besoins et caractéristiques de votre métier

Bon à savoir

Composé de carbone, le diamant est l'un des métaux les plus durs. Le diamant de synthèse qui compose les segments est fabriqué à partir de carbone soumis à une forte pression et à haute température durant plusieurs heures

Disques diamant SP SPX

Une vitesse et un confort de pointe

Profitez d’une vitesse de coupe inégalée, que vous utilisiez un disque diamant SP ou SPX

Une vitesse de coupe optimale et durable avec Equidist

Les disques diamant Hilti intègrent la technologie Equidist. Placés à intervalles équidistants, des diamants en forme de S offrent une vitesse de coupe constante et optimale tout au long de la vie du disque. Fini le risque de glaçage prématuré ! Des performances accrues par une vague de refroidissement présente sur chaque segment diamanté.

Une découpe diamant plus confortable

Le centre acier ventilé des meules et disques diamant Hilti est pensé pour limiter les bruits et l'échauffement des disques. Vous réduisez les nuisances sonores et les vibrations de manière significative.

Un montage facile des meules et disques

Les disques de la gamme diamant Hilti sont dotés de flèches de direction gravées qui facilite leur montage et garantit votre sécurité.

Un ouvrier découpe du béton avec une tronçonneuse Hilti

Des travaux de découpe optimisés et rentables

 

 

Augmentez votre productivité

Découpez plus vite et plus efficacement grâce aux technologies de pointe de la gamme de meules et disques diamant Hilti. Gagnez un temps précieux et maximisez votre productivité.

Assurez le confort de vos équipes

Réduction du bruit et des vibrations, vitesse, performance de coupe... Effectuez vos travaux dans les meilleures conditions possibles et simplifiez la tâche de vos collaborateurs.

Rentabilisez votre matériel

Fiables et de haute qualité, les disques diamant Hilti maintiennent leur degré de performance dans le temps. Un choix rentable pour vos travaux et chantiers.