Prokit
Chariot ProKit
Trolley PKR 2 #2437393
Chariot ProKit avec roues durables de 10,5" | 27 cm et points de raccordement pour empiler ou suspendre jusqu’à 250 lb | 113 kg de rangements ProKit (système de rangement modulaire ProKit)
- Dimensions (LxlxH): 306 x 540 x 1112 mm
- Compatible avec Prokit: Oui
- Types: Chariots
Les clients ont également recherché Trolley, Diable, Pro Kit, Chariot à roulettes or PKR 2.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
179,00 EUR
179,00 EUR
/
1 Pièce(s)