Disque diamant pour carrelage dur SPX
Kit PROMO - 2 disques carrelage dur 125 #3704851
Disque diamant Ultimate pour des performances de découpe supérieures dans les carrelages durs, tels que le grès et le granit
- Type d'outil: Meuleuse d'angle
- Matériau support: Carrelage
- Catégorie de produit: Ultimate
ultimate
Les clients ont également recherché decoupe carrelage dur, decoupe gres granit, disque diamant decoupe carrelage or disque decoupe carlage.
Choisir une option
Diamètre du disque
- 115 mm
- 125 mm
- 230 mm
Alésage
- 22.23 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
- 6 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
129,00 EUR
129,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Type d'outil
Meuleuse d'angle
Matériau support
Carrelage
Catégorie de produit
Ultimate
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Sec
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conçu pour augmenter la productivité dans les applications courantes de découpe de tous les carrelages, même les plus durs et les plus épais
- Bord optimisé pour une coupe plus propre et moins de piquage dans les carrelages durs
Applications
- Découpe, redimensionnement et reprofilage des carrelages durs
- Pour l'utilisation avec toutes les meuleuses d’angle Hilti