Kit de démarrage pour le forage dans le carrelage SPX HEX

Kit PROMO - Set mèches carrelage #3704852

Kit de démarrage pour le forage dans les carreaux avec les mèches carrelage HEX

  • Matériaux support: Carrelage, Pierre naturelle
  • Extrémité de connexion: Hexagonal
  • Type d'outil: Visseuse sans fil
ultimate

Les clients ont également recherché meche carrelagemeche carrlagekit forage carrelagekit percage carrelage or couronne diamant percage carrelage.

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
399,00 EUR
399,00 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Matériaux support
Carrelage, Pierre naturelle
Extrémité de connexion
Hexagonal
Type d'outil
Visseuse sans fil
Catégorie de produit
Ultimate

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Kit tout-en-un pour le forage dans les carreaux avec les mèches carrelage HEX
  • Amorce précise grâce à l'aide d'amorçage
  • Guides de perçage interchangeables pour mèches carrelage HEX de 6 à 14 mm de diamètre

Applications

  • Perçage de trous de petit diamètre pour la mise en place de chevilles pour charges légères dans le carrelage
  • Installation d'accessoires sanitaires
  • Installation d'accessoires de cuisine
  • Installation de butoirs de porte et de rampes