Burins pointus TE-CX SM
Kit PROMO - 2 Burins TE-CP SM/FM 25 #3704914
Burins pointus SDS Plus (TE-C) auto-affûtants pour la démolition du béton et de la maçonnerie
- Extrémité de connexion: TE-C (SDS Plus)
- Catégorie de produit: Ultimate
ultimate
Les clients ont également recherché burin, pointrolle, pic, pointu or pointerolle.
Choisir une option
Longueur
- 250 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
69,00 EUR
69,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Extrémité de connexion
TE-C (SDS Plus)
Catégorie de produit
Ultimate
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Extrémité auto-affûtante – travaillez plus efficacement et plus longtemps avec le même burin, sans affûtage ni durcissement nécessaire (profondeur de pénétration minimale recommandée de 5 cm / 2")
- Puissance de burinage accrue – emmanchement très résistant pour transférer plus de force de l'outil au burin
- Acier fortement allié – pour une qualité de burin plus fiable et plus constante
- Plusieurs longueurs disponibles – utilisez des embouts plus courts pour une meilleure transmission de l'énergie et une plus grande longévité, et des embouts plus longs pour percer plus profondément ou atteindre des espaces étroits
- Qualité certifiée – ces burins bénéficient de processus certifiés ISO et de plus de 30 ans d'expertise dans la conception et la production de burins
Applications
- Démolition de béton, brique ou bloc
- Création de nouvelles ouvertures à n'importe quel endroit de la dalle
- Compatibles avec les marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs électriques SDS Plus (TE-C)