Mèche de forage métrique TE-CX (SDS Plus)
Kit PROMO - Mèches TE-CX 6/17 (x8) #3704930
Mèche de forage SDS Plus (TE-C) Ultimate pour le forage d'ancrage dans le béton armé (métrique)
- Extrémité de connexion: TE-C (SDS Plus)
- Matériau support: Béton armé, Béton, Brique, Maçonnerie
- Fonction: Perçage à percussion
ultimate
Les clients ont également recherché Mèche béton SDS Plus, foret béton, meche sds plus, consommable or Meche de forage.
Choisir les options
Diamètre
- 5 mm
- 5.5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
Longueur utile
- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 410 mm
- 440 mm
- 540 mm
- 550 mm
- 830 mm
- 1160 mm
- 1180 mm
- 1190 mm
- 1210 mm
- 1230 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
- 8 pce(s)
- 32 pce(s)
- 50 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
79,00 EUR
79,00 EUR
/
1 Pièce(s)








