Clé à douille magnétique S-NS (M)
Kit PROMO - Douille impact S-NSD EV #3704948

Clé à douille avec rétention de la vis magnétique pour une utilisation avec les vis à tête hexagonale
- Caractéristique: Visseuses Magnétiques
- Extrémité de connexion: 1/4 en hexagonal
Les clients ont également recherché cle a douille, magnetique, hexa 1/4, visseuse or visseuse a choc.
Choisir une option
Renfoncement
- 2,8x15
- HEX7
- HEX8
- HEX10
- HEX12
- HEX13
- HEX8, HEX10, HEX12, HEX13
Longueur
- 41 mm
- 50 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
- 5 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
199,00 EUR
199,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Caractéristique
Visseuses Magnétiques
Extrémité de connexion
1/4 en hexagonal
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Clé à douille magnétique pour maintenir les vis à tête hexagonale
- L'aimant permanent puissant maintient fermement les vis, sans oscillations
- Fabriqué à partir d'acier résistant au chocs, spécialement choisi pour les visseuses à choc - aide à réduire le risque de rupture prématurée
Applications
- Emmanchement hexagonal ¼" pour une utilisation avec tous les porte-embouts courants (DIN ISO 1173-F 6.3)
- Convient pour une utilisation avec visseuses et visseuses à choc sans fil universelles
- Clé à douille pour une utilisation avec les vis à tête hexagonale, par ex. vis autoperceuses ou pour structures métalliques