Clous pour béton X-C B3 MX
Kit PROMO - Clou béton X-C 20 B3 MX #3705074
Clous en bande pour la fixation dans le béton et d'autres matériaux supports à l'aide du cloueur sans fil BX 3
- Matériaux support: Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 60 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Standard
Les clients ont également recherché clou beton, clou béton, clou à béton, clou en bande or fixation béton.
Choisir une option
À utiliser avec (outils)
- BX 3
- BX 3 02, BX 3-IF, BX 3-L 02, BX 3-ME (02), BX 3-ME-A22
- BX 3 02, BX 3-L 02
- BX 3-L 02
Longueur du clou
- 20 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 36 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
- 1000 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
329,00 EUR
329,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Matériaux support
Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis)
Épaisseur minimale du matériau support (béton)
60 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Matériau
Acier au carbone
Diamètre de l'emmanchement
3 mm
Type de pointe
Point de coupe
Agréments
ICC-ES
À utiliser avec (outils)
BX 3
Catégorie de produit
Standard
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Clou Premium pour une excellente performance dans le béton léger
- Solution de fixation standard avec clou à pointe coupée
Applications
- Fixation dans le béton léger
- Fixation dans la maçonnerie pleine
- Fixation dans les blocs pleins