Journées rouges :Artisans repartez avec un outil offertCommander maintenant

Disques à tronçonner le métal SP

Disque à tronçonner le métal haute performance pour meuleuses d'angle

  • Matériau support: Acier, Acier inoxydable
  • Alésage: 22.23 mm
  • Type d'outil: Meuleuse d'angle
premium

Les clients ont également recherché disques à tronçonnerdisque de meuleusedisque de meuleuse d'angledisques à tronçonner or disque métal.

Choisir une option

Alésage
  • 22.23 mm
Diamètre du disque
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Épaisseur de la lame/du disque
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.5 mm
  • 1.6 mm
  • 1.8 mm
  • 2.5 mm
  • 3.2 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
  • 25 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 35,00 EUR

Données techniques

Matériau support
Acier, Acier inoxydable
Alésage
22.23 mm
Type d'outil
Meuleuse d'angle
Avertissement
Utilisez une meuleuse d'angle avec un protège double face
Catégorie de produit
Premium
Type de grain
Oxyde d'aluminium

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Disques de meuleuse d'angle conçus pour offrir une durée de vie plus longue et une vitesse de découpe accrue
  • Sécurité de la meuleuse accrue – ces disques à tronçonner le métal sont conformes aux normes de sécurité des outils abrasifs EN 12413 et OSA
  • Plus de précision, moins de gaspillage – lorsque vous avez besoin d'un résultat précis tout en préservant le matériau, optez pour des disques à tronçonner d'une épaisseur inférieure à 2 mm
  • Également adaptés à la découpe de l'acier inoxydable – moins de 0,1 % de fer, de soufre ou de chlore afin de minimiser la formation de bavures, la décoloration et la surchauffe

Applications

  • Recommandés pour la découpe de métal standard dans les ateliers de fabrication et sur les chantiers
  • Découpe de métaux, parmi lesquels les fers à béton, les rails entretoises, les profilés en angle, les tubes et les tôles
  • Découpe de l'acier inoxydable (les disques d'une épaisseur inférieure à 2 mm sont recommandés)

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.