Nouveau
Cheville plastique universelle HUD-2
Kit PROMO - HUD-2 8x40+HDS (x400)+seau c #3720988
Cheville plastique universelle destinée à la fixation de charges légères sur les matériaux support solides et creux
- Configuration de la tête: n/a
- Agréments / rapports de test: Sans objet
- Matériau, corrosion: Plastique
Les clients ont également recherché cheville nylon, cheville plastique, cheville charges légères or cheville rouge.
Choisir une option
Taille de la cheville
- 5
- 6
- 8
Longueur de la cheville
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
- 200 pce(s)
- 400 pce(s)
- 500 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
79,00 EUR
79,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Configuration de la tête
n/a
Agréments / rapports de test
Sans objet
Matériau, corrosion
Plastique
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Polyvalente – vous pouvez utiliser la même cheville plastique pour la fixation sur un large éventail de matériaux support : béton, brique pleine, brique creuse, béton cellulaire, cloison sèche
- Convient aux fixations au travers des pièces à fixer
- Conception anti-torsion – des ailettes redessinées préviennent la rotation pendant le vissage, en particulier dans les briques creuses et le béton poreux
- Plus facile à utiliser – un large collier empêche la cheville de glisser dans la cavité murale, tandis qu'un guidage précis des vis permet d'éviter tout dommage lors du vissage
Applications
- Fixation d'installations électriques et de câbles
- Éléments de fixation et de finition intérieure
- Remarque : les vis sont vendues séparément, sauf si elles sont clairement répertoriées dans le contenu du kit (voir la fiche technique pour la taille de vis requise)