Kit de mèches de forage métrique TE-CX (SDS Plus)
Kit PROMO - Mèches TE-CX (x6) #3801950
Kits de mèches de forage SDS Plus (TE-C) Ultimate avec différents diamètres et différentes longueurs de la pointe (métrique)
- Extrémité de connexion: TE-C (SDS Plus)
- Matériau support: Béton armé, Béton, Brique, Maçonnerie
- Fonction: Perçage à percussion
ultimate
Les clients ont également recherché Mèche béton SDS Plus, foret béton, sds, consommable or Meche de forage.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
49,00 EUR
49,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Extrémité de connexion
TE-C (SDS Plus)
Matériau support
Béton armé, Béton, Brique, Maçonnerie
Fonction
Perçage à percussion
Forme de tête
Multilames
Composition du matériau de la tête
Carbure de tungstène
Nombre de bords tranchants
4
Catégorie de produit
Ultimate
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- La nouvelle tête en carbure monobloc bénéficie d'une résistance à l'usure élevée et permet des trous plus précis pour la pose de chevilles – durée de vie de 30 % supérieure à celle des autres mèches SDS
- Tête en carbure monobloc présentant une technologie à gradient – conçue pour le forage sans difficulté au travers des fers d'armature
- Hélice quadruple et géométrie optimale de la tête pour une vitesse élevée de forage constante tout au long de la durée de vie de la mèche
- Marque de repère – la mèche est adaptée pour la pose de chevilles tant que cette marque est visible
- Garantie unique : remplacement des mèches dans le cas improbable de casse (sous réserve que le témoin d'usure soit toujours visible sur l'hélice)
Applications
- Perçage de trous d'ancrage pour chevilles métalliques dans le béton et le béton armé
- Forage de trous pour connexions de barres d'armatures post-installées
- Perçage de trous de drainage pour séchage de bâtiments
- Transpercements pour tubes et câbles