Kit d'embouts de vissage S-BS (S)
Kit PROM - BOITE D'EMBOUTS X35 #3957648
Kit d'embouts de vissage standard pour les applications de vissage léger
- Caractéristique: Trépans standards
- Extrémité de connexion: 1/4 en hexagonal
Les clients ont également recherché kit, kit embout, vissage, vis or embout.
Choisir une option
Renfoncement
- TX10, TX15, 3xTX20, 3xTX25, 2xTX30, 2xTX40, 2xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 5xPZ2, 2xPZ3, NS8, NS10, NS12, NS3/8, NS13
Longueur
- 25 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
149,00 EUR
149,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Caractéristique
Trépans standards
Extrémité de connexion
1/4 en hexagonal
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conception simple et robuste : réalisé dans un acier haute résistance
- Le coffret de stockage pratique permet d'éviter de perdre des embouts
- Géométrie parfaitement adaptée pour un meilleur maintien de vissage, usiné avec précision pour réduire la sortie de l'embout et les oscillations
Applications
- Emmanchement hexagonal ¼" pour une utilisation avec tous les porte-embouts courants (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Couvre toutes les tâches de fixation par vissage de base : recommandé pour les applications à faible serrage, par ex., dans le bois
- Pour le vissage dans divers matériaux
- Versions Torx, Phillips, carrée, hexagonale et Pozi disponibles