Kit de clé à douille S-SWS
Kit PROM - COFFRET CLE A CLIQUET #3957649
Kit de clés à douille pour la pose et la fixation des chevilles, vis, écrous et boulons
- Caractéristique: Clé à Douille
Les clients ont également recherché kit clé a douille, cheville, vis, ecrou or boulons.
Choisir une option
Renfoncement
- SL1,0x5,5, PH2, PH3, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8, HEX10, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
229,00 EUR
229,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Caractéristique
Clé à Douille
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Combine cinq types différents de cliquets en un seul – cliquet coudé, cliquet robuste, cliquet à dents fines, cliquet de serrage d'écrous, cliquet articulé
- La molette permet un basculement rapide entre le sens horaire et le sens anti-horaire
- Anneaux en rotation libre sur le cliquet et les rallonges de douilles permettant une rotation rapide
- 18 douilles, 18 embouts, 3 rallonges de douilles et le cliquet 5 en 1 - idéal pour serrage pratiquement tout type de vis, boulons, écrous et chevilles
Applications
- La tête du cliquet pivotante à 180° permet une utilisation rapide, de la même manière qu'un tournevis
- Les rallonges de 200 mm et 125 mm et une rallonge de douille oscillante garantissent une accessibilité et une manipulation améliorées
- La tête du cliquet dispose de points de verrouillage repérés à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite pour éviter le glissement de la tête et permettre une utilisation fiable et sûre
- Pour un usage universel de serrage de vis, écrous et boulons et chevilles