Nuron
Chargeur Ultimate Nuron C 8-22
Kit PROM - CHARGEUR C 8-22 #3958193
Chargeur à vitesse maximale, optimisé pour les batteries Nuron haute capacité
- Compatibilité avec un système sur batterie: Nuron
- Tension de sortie: 450 W
- Courant de sortie: 18 A
Les clients ont également recherché accu, chargeur batterie, charge accu, C8-22 or C 8-22.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
319,00 EUR
319,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Compatibilité avec un système sur batterie
Nuron
Tension de sortie
450 W
Courant de sortie
18 A
Affichage de l'état
Oui
Dimensions (LxlxH)
195 x 180 x 76 mm
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Rechargez n'importe quelle batterie Nuron en seulement 30 minutes – gestion révolutionnaire de la chaleur dans le chargeur pour permettre aux batteries de revenir à une température de charge beaucoup plus rapidement après une utilisation intensive
- Batteries plus durables – deux ventilateurs contribuent à prolonger la durée de vie des batteries en maintenant une température plus stable pendant le chargement
- Entretien facile – cordon d’alimentation redessiné pour une plus grande durabilité et un remplacement autonome facile sur le chantier
- Montage mural – coque avec des trous traversants pour fixer le chargeur sur un mur, sans nécessiter de mesure
- Connectivité des données – permet l'échange des données d'utilisation de l'outil et de la batterie avec le cloud Hilti pour des réparations plus efficaces et des idées sur l'optimisation du parc d'outils (nécessite un module de données CDM-22 en option)
Applications
- Le moyen le plus rapide de charger vos batteries Nuron
- Idéal pour charger les batteries B 22-170 et B 22-255 avec un gain de temps maximal
- Recommandé lorsque vous utilisez des outils à double batterie, tels que le marteau-piqueur sans fil TE 2000-22 et la découpeuse DSH 600-22, afin d'obtenir le temps de charge le plus rapide possible