Nuron
Visseuse plaquiste sans fil SD 5000-22
Kit PROM - SD 5000-22 COFFRET #3960177
Visseuse plaquiste sans fil avec batterie Nuron puissante pour plus de couple et de vis par charge lors de la fixation de cloisons sèches, de planches en bois et de revêtements extérieurs
- Poids total du corps: 1.1 kg
- Tension nominale: 21.6 V
- Dimensions (LxlxH): 253 x 99 x 235 mm
Les clients ont également recherché visseuse sans fil, visseuse plaquiste, visseuse placo, SD 5000-22 or SD5000.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
349,00 EUR
349,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Poids total du corps
1.1 kg
Tension nominale
21.6 V
Dimensions (LxlxH)
253 x 99 x 235 mm
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Vissage plus rapide – notre visseuse plaquiste sans fil la plus puissante à ce jour offre désormais jusqu'à 10 % de couple en plus pour vous aider à poser davantage de cloisons sèches en moins de temps
- Durée de fonctionnement de batterie plus longue – posez plus de vis par charge grâce au moteur sans charbon et aux batteries Nuron révolutionnaires
- Ergonomie avancée – poignée en ligne et lampe à LED améliorée pour plus de confort lors de la fixation de cloisons sèches tout au long de la journée
- Même configuration de chargeur que la visseuse pour plaquiste SD 5000-A22 02 – compatible avec vos chargeurs de vis et accessoires Hilti actuels
- Crochet de ceinture amélioré – conception plus rigide et plus durable pour mieux résister aux conditions des chantiers
Applications
- Fixation de panneaux de cloison sèche sur rail métallique ou ossatures bois, aux murs ou aux plafonds
- Fixation de panneaux de bois sur rail métallique et ossature bois aux murs et aux plafonds
- Fixation de panneaux spéciaux (par ex. Fermacell®, Habito®, Knauf Diamond®) sur rail métallique ou ossatures bois aux murs et aux plafonds
- Fixation de poteaux métalliques sur des rails métalliques pour la création d'une ossature intérieure
- Fixation de panneaux de revêtement extérieur sur des ossatures en bois ou en métal
Services

Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.