Nuron

Visseuse à choc sans fil SID 6-22

Visseuse à choc s/fil SID 6-22 cof #2246799

Visseuse à choc sans fil avec moteur sans charbon à grande vitesse et maniabilité facile pour vous aider à gagner du temps lors des travaux de fixation à cadence élevée (plateforme de batteries Nuron)

  • Caractéristique: Bague à LED autour du mandrin
  • Type de mandrin: Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
  • Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 1800 tr/min; engrenage 2: 2700 tr/min; engrenage 3: 3600 tr/min

Les clients ont également recherché visseuse à chocclé à chocchoqueuseSID6 or SID 6.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et coffret
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
509,00 EUR

Données techniques

Caractéristique
Bague à LED autour du mandrin
Type de mandrin
Mandrin pour embout 1/4 hexagonal à cliquet
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 1800 tr/min; engrenage 2: 2700 tr/min; engrenage 3: 3600 tr/min
Couple maximal
150 Nm (1); 300 Nm (2); 300 Nm (3) 1
Fréquence de percussion totale
4250 impacts/minute
Nombre de vitesses
3
Dimensions (LxlxH)
138 x 68 x 206 mm
Poids total du corps
0.994 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
94 dB (A) 2
Valeur de vibration triaxiale pour serrage à choc de fixations à la cap. max de l'outil (ah)
13.4 m/s²
Tension nominale
21.6 V
Équivalent CO2 (KG)
9.5 kgCO2 3
  1. Ne pas utiliser cet outil pour certaines applications lorsqu'un couple exact ou maximum est spécifié en raison du risque de serrage excessif pouvant endommager la vis ou la pièce.
  2. Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
  3. Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Vitesse sans compromis – le moteur sans charbon de 3 600 tr/min et la grande réactivité au déclenchement vous aident à gagner du temps à chaque fixation
  • Durée de fonctionnement de la batterie plus longue – les batteries 22 V Nuron intelligentes et efficaces fonctionnent avec le moteur sans charbon afin de fournir le temps de travail le plus long par charge pour une visseuse à choc sans fil
  • Taille ultracompacte – avec une longueur de seulement 137 mm, c'est la visseuse à choc sans fil idéale lorsque vous avez besoin de puissance dans des espaces restreints
  • Anneau de lumière LED autour du mandrin – pour une meilleure vue sans éblouissement de votre zone de travail
  • Poignée ergonomique – texturée et profilée pour un contrôle plus confortable pendant de longues périodes d’utilisation ou lorsque vous travaillez au plafond

Applications

  • Travaux de fixation nécessitant un temps de pose le plus court possible – tels que des terrasses métalliques, ossatures de poteaux, CVC, coffrages, préfabriqués et vitrages
  • Vis autoperceuses – optimisées pour percer à travers le métal, puis aller jusqu'au bout du filetage
  • Vis à bois – visseuse à choc sans fil très rapide pour la fixation de bois sur bois
  • Vis pour maçonnerie – trois vitesses permettant de réduire le couple pour les vis pour maçonnerie telles que HRD
  • Perçage dans le bois avec des mèches plates telles que WDB-S (diamètre max. de 25 mm)

Services

Service de réparation HILTI

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
  • Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Fleet Management

  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
  • La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
En savoir plus sur la gestion de parc machines

Vidéos produits

Vissage dans le bois avec une visseuse à choc Hilti

Visseuse à choc

Visseuses à choc compactes et légères pour les applications de fixation dans le béton, le métal et le bois

Notre gamme de visseuses à choc sans fil compactes et légères vous permet d’effectuer des travaux légers à intensifs et de fixer des centaines, voire des milliers de fixations par jour. Ces outils plus légers à l'ergonomie améliorée contribuent à rendre le travail plus confortable lors de l’exécution de tâches répétitives de boulonnage, de chevillage et de fixation, ou lors d’interventions au plafond. Grâce à la plateforme Nuron 22 V, vous bénéficiez des mêmes performances de puissance que les outils filaires, sans leurs inconvénients.

Visseuses à choc sans fil

Visseuse à choc sans fil SID 4-22

Visseuse à choc sans fil SID 4-22

  • Moteur sans charbon
  • Anneau de lumière LED autour du mandrin
  • Taille extra-compacte 
  • Couple maximal : 186 Nm
Visseuse à choc à renvoi d'angle SID 4R-22

Visseuse à choc à renvoi d'angle SID 4R-22

  • Moteur sans charbon
  • Accès aux endroits difficiles d'accès grâce au renvoi d'angle
  • Poignée plus longue pour accéder aux espaces étroits
  • LED puissantes offrant un meilleur éclairage de la zone de travail
Visseuse à choc sans fil SID 6-22

Visseuse à choc sans fil SID 6-22

  • Une vitesse sans compromis
  • Taille extra-compacte
  • Anneau de lumière LED autour du mandrin
  • Autonomie de la batterie plus importante

Illustration d'une visseuse à choc

L’outil adapté à toutes les applications

Pour les applications exigeantes, la visseuse à choc SID 6-22 peut effectuer des milliers de fixations par jour. Pour des travaux moins intensifs (jusqu’à 100 fixations par jour), la SID 4-22 est idéale. La visseuse SID 4R-22 est suffisamment compacte pour travailler dans des espaces exigus, avec suffisamment de longueur pour atteindre les endroits les plus profonds.

Illustration d'une fixation

Des travaux de fixation plus rapides

Les moteurs à induction de nos visseuses et nos fixations fiables et plus performantes vous permettent une pose plus rapide. Le sélecteur de vitesse et le contrôle du couple de serrage électronique - avec le module SI-AT - vous permettent de moduler votre outil en fonction de vos besoins.

Illustration d'une batterie

Plus d'autonomie par charge de batterie

Les batteries lithium-ion Nuron 22 V, les moteurs à induction plus efficaces et les mécanismes de percussion plus puissants vous permettent de travailler plus longtemps avec une seule charge.

Illustration d'un soleil

Meilleur visibilité sur les chantiers

Nos visseuses à choc sont dotées de différentes options d’éclairage, comme un anneau lumineux autour du mandrin sur la SID 6-22 ou quatre LED lumineuses sur la SID 4-22. Ces fonctionnalités assurent ainsi tout l’éclairage sans éblouissement dont vous avez besoin, de jour comme de nuit, et même dans des espaces exigus.

Vissage dans le métal avec une visseuse à choc SID 4-22

Economique et productive

La bonne puissance pour la tâche requise

Si vous souhaitez simplement fixer jusqu’à 100 vis par jour, vous n’avez pas besoin d’une visseuse à choc haut de gamme et super puissante qui fera exploser tout votre budget.

Le modèle SID 4-22 est une visseuse à choc compacte, petite et légère destinée aux travaux ponctuels tels que le préfabriqué et le coffrage. Economique et robuste, elle vous permet d’économiser à la fois du temps et de l’argent au moment de l’achat et lors de réparations futures.

Visseuse à choc SID 6-22

Plein phare sur vos applications

Fini le manque de visibilité

Fatigué de travailler avec un mauvais éclairage ? Vous luttez contre la montre pour fixer un pont métallique alors que la lumière du jour commence à s’estomper. Ou vous posez des cloisons sèches et ne bénéficiez pas d’assez de lumière pour voir ce que vous faites. Plutôt que de tenter de trouver une source de lumière supplémentaire ou de remettre la mission au lendemain, essayez la visseuse SID 6-22. Un anneau lumineux se trouve autour du mandrin et offre une vue plus claire de votre zone de travail, vous permettant ainsi de travailler tôt le matin ou tard le soir.

SID 8-22

Gardez la situation bien en main

Gagnez un temps précieux sur les chantiers lors du changement d’embouts

Vous devez porter des gants sur chantier - par temps froid ou si vous voulez éviter des éclats - mais cela peut compliquer le changement d’embouts. Nos visseuses à choc sans fil sont livrées avec des mandrins à encliqueter et des poignées texturées et profilées pour faciliter le changement d’embouts, de sorte que même si vous portez des gants de travail, vous pouvez les remplacer plus rapidement. La SID 8-22 est également dotée d’une poignée plus longue afin que vous puissiez garder une bonne prise sur l’outil lors du forage dans du bois.

Questions fréquentes lors de l’achat de visseuses à choc sans fil




En optant pour une plateforme d’outils unique, vous rationalisez votre parc machines. La plateforme Nuron 22 V Hilti vous permet d’alimenter plus de 70 outils, des perceuses-visseuses aux outils de tronçonnage.

Remplacez régulièrement les outils de votre parc par les dernières innovations en souscrivant au Fleet Management. Vous évitez ainsi les temps d'arrêt coûteux et respectez les normes de sécurité les plus récentes.

Choisissez les embouts de vissage, les vis, les boulons, les porte-embouts et les clés à douille plus durables, spécialement conçus pour les outils électriques Hilti équipés d’un mécanisme à serrage rapide.