Journées rouges :Artisans repartez avec un outil offertCommander maintenant
Spécial

Lampe à LED SL 6-A22

Kit PROM - PROJECTEUR SL 6-22 CARTON #3958201

Lampe LED 22 V sans fil à tête rotative et options de montage intégrées pour l'illumination des zones de travail de moyenne ou grande superficie

  • Luminosité maximale: 3000 lm
  • Lux: 2100 lx @ 1 M
  • Durée de fonctionnement: B 22/3.0 : 5,2 h (33 %), 2,8 h (66 %), 1,9 h (100 %), B 22/5.2 : 8,8 h (33 %), 4,3 h (66 %), 3,2 h (100 %), B 22/4.0 : 6,8 h (33 %), 3,5 h (66 %), 2,5 h (100 %), B 22/8.0 : 13,5 h (33 %), 7 h (66 %), 5 h (100 %)

Les clients ont également recherché lampeprojecteurLEDlumière or eclairage.

Choisir une option

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
249,00 EUR
249,00 EUR / 1 Pièce(s)

Données techniques

Luminosité maximale
3000 lm
Lux
2100 lx @ 1 M
Durée de fonctionnement
B 22/3.0 : 5,2 h (33 %), 2,8 h (66 %), 1,9 h (100 %), B 22/5.2 : 8,8 h (33 %), 4,3 h (66 %), 3,2 h (100 %), B 22/4.0 : 6,8 h (33 %), 3,5 h (66 %), 2,5 h (100 %), B 22/8.0 : 13,5 h (33 %), 7 h (66 %), 5 h (100 %)
Poids
3.19 kg

Documents

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Le panneau LED génère 3 000 lumens tout en réduisant l'émission de chaleur dans un espace de travail restreint et en restant froid au toucher.
  • Optique professionnelle conçue pour limiter la lumière parasite et minimiser l'éblouissement des personnes n'utilisant pas directement la lampe
  • Trois modes de luminosité (100 %, 66 %, 33 %) avec fonction mémoire pour revenir au réglage précédent à la mise sous tension
  • Pied/support conçu pour la suspension ou le montage sur divers surfaces de chantier (tuyaux, échafaudages, planches, etc.)
  • Rotation horizontale (180º) et verticale (360º) de la tête d'éclairage pour de nombreuses options d'éclairage de la surface de travail

Applications

  • Illumination des zones de travail sombres ou peu éclairées
  • Remplace les projecteurs et lampes filaires traditionnels à filament
  • Éclairage par le haut lorsque la lampe est suspendue par les crochés du pied/de la base
  • Éclairage horizontal/par le bas lorsque la lampe est fixée sur un trépied ou un support à l'aide du point d'attache à filetage 5/8"
  • Convient pour une utilisation dans des espaces confinés

Services

Service de réparation HILTI

  • Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
  • Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
  • Garantie produit couvrant les irrégularités de pièces et de fabrication, tant que nous entretenons l'outil
  • Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
En savoir plus sur notre service de réparation d’outillage

Fleet Management

  • L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
  • Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
  • Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
  • Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
  • Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales permettent de réduire les investissements.
En savoir plus sur la gestion de parc machines