Visseuse-perceuse sans fil SF 2-A12
Kit PROM - 12V - SF 2 COF + SID 2 EQUIPE #3958211
Visseuse-perceuse sans fil ultra-compacte avec accu Li-Ion 12 V, moteur sans charbon et mandrin sans clé 10 mm - pour un accès facile, un poids léger et un contrôle précis
- Couple maximal (vissage en douceur/force): 21 Nm (vissage en bois tendre), 34 Nm (vissage en bois dense)
- Vitesse de rotation à vide: engrenage 1: 400 tr/min; engrenage 2: 1600 tr/min
- Plage de serrage du mandrin: 1 - 10 mm
Les clients ont également recherché visseuse, visseuse a choc, SF or perceuse.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
399,00 EUR
399,00 EUR / 1 Pièce(s)






