Nouveau
Scie sabre SR 2-A12
Kit PROM - 12V - SCIE SABRE SR 2-A12 COF #3958215
Scie sabre sans fil de 12 V pour les démolitions légères, avec éclairage LED - conçue pour de faibles vibrations, une coupe lisse
- Matériau support: Bois, Métal, Plastique, Cloison sèche, Panneau sandwich
- Cadence de coupe: 2900 coups / minute
- Dimensions (LxlxH): 345 x 75 x 179 mm
Les clients ont également recherché Scie sabre, Petite scie sabre, Scie sabre 12 Volts, Scie sabre compacte or Scie Hilti.
Données techniques
Matériau support
Bois, Métal, Plastique, Cloison sèche, Panneau sandwich
Cadence de coupe
2900 coups / minute
Dimensions (LxlxH)
345 x 75 x 179 mm
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
1.8 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
78 dB (A) 1
Vibration triaxiale pour la découpe de planches (ah, B)
5.3 m/s² 2
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- selon EN 60745-2-11
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Conception compacte légère et mobile pour les travaux effectués au-dessus de la tête et / ou dans les zones difficiles d'accès
- Moteur sans charbon - dure jusqu'à trois fois plus longtemps tout en offrant une performance de coupe similaire à celle d'un outil filaire
- LED intégrées offrant un éclairage sans ombre de la zone de coupe
- Compatible avec tous les accus Li-ion 12 V Hilti
- Démontage de la lame sans outil
Applications
- Découpe de tuyaux et de conduits en métal
- Découpe de tuyaux et conduits en plastique
- Coupe de matériaux isolant
- Coupe de panneaux sandwich