Carotteuse DD 110-W
Kit PROM - CAROTTEUSE DD 110 SEULE #3958220
Carotteuse diamant compacte et légère pour le carottage à main à eau ou à sec de 16 à 162 mm (5/8 - 6-3/8") de diamètre
- Diamètres: 16 - 162 mm
- Matériau support: Béton, Maçonnerie
- Mode de fonctionnement: Système de forage à main
Les clients ont également recherché carottage, carotteuse, foreuse, perceuse or diamant.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
2 399,00 EUR
2 399,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Diamètres
16 - 162 mm
Matériau support
Béton, Maçonnerie
Mode de fonctionnement
Système de forage à main
Nombre de vitesses
2
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 740 tr/min; engrenage 2: 1580 tr/min
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
5.7 kg
Dimensions (LxlxH)
501 x 120 x 170 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
92 dB (A) 1
Vibr. tri. pour perçage dans le béton (à l'eau) avec couronne diamant A (ah, DD)
4.6 m/s²
Vibr. tri. pour perçage dans le béton (à l'eau) (ah, DD) - couronne A
HWC
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Moteur haute performance avec une solide transmission à deux vitesses pour une vitesse de forage optimale
- Unité compacte et légère pour une manipulation extrêmement aisée
- Embrayage de sécurité, protection contre la surcharge et interrupteur de sécurité pour une tranquillité d'esprit maximale lors de l'utilisation
- Forages rapides et sans effort dans la brique, les parpaings et le béton
- L'emmanchement à serrage rapide BI+ Hilti vous permet de remplacer les couronnes de forage en quelques secondes - aucun outil requis (système sans clé)
Applications
- Forage à eau à main dans le béton
- Forage à sec dans le béton cellulaire, la pierre silico-calcaire, la brique creuse, la brique pleine etc.
- Forage d'encastrements électriques
- Transpercements pour câbles et chemins de câbles
- Transpercements pour passage de tuyaux de chauffage, évacuations d'eau, pompes à chaleur, ventilations etc.
Services

Service de réparation HILTI
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires

Fleet Management
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.