Perforateur TE 50-AVR
Kit PROM - PERFO TE 50 + BURIN + MECHE #3958224
Notre perforateur SDS Max (TE-Y) le plus compact pour un confort et un contrôle légers lors du forage ou du burinage dans le béton, la pierre et la maçonnerie
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 6.1 kg
- Énergie d'impact simple: 6 J
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 12 - 82 mm
Les clients ont également recherché perforateur, perforateur burineur, marteau perforateur, perforateur sds max or burineur.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
999,00 EUR
999,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.1 kg
Énergie d'impact simple
6 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
12 - 82 mm
Plage de perçage à percussion optimale
16 - 35 mm
Vitesse de rotation du perçage à percussion
360 tr/min
Fréquence de percussion totale
3510 impacts/minute
Fonctionnalité
Réduction Active de Vibrations (AVR), Piquage, Jauge de profondeur
Valeur de vibration triaxiale en perçage dans le béton (ah, HD)
8.8 m/s² 1
Système de récupération des poussières disponible
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Vibration triaxiale pour piquage dans le béton
7.1 m/s² 2
Puissance nominale
1100 W
Dimensions (LxlxH)
449 x 115 x 272 mm
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
108 dB (A) 3
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
100 dB (A) 4
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Perforateur SDS Max (TE-Y) exceptionnellement léger et polyvalent
- Faible pression de contact pour un confort d'utilisation accru
- Système de réduction active des vibrations (AVR) pour une utilisation de l'outil moins fatigante et une augmentation de la productivité quotidienne
- Le système optionnel de récupération des poussières DRS-B collecte jusqu'à 95 % des poussières
- Câble détachable pour un remplacement rapide et facile des câbles endommagés ou cassés sur chantier
Applications
- Perçage à percussion dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie (diamètres possibles : 12-55 mm, diamètres recommandés : 16-32 mm)
- Piquage pour travaux légers à moyens dans la maçonnerie et le béton
- Traversements principalement dans la maçonnerie avec couronnes de forage à percussion (diamètres possibles : 45-150 mm, diamètres recommandés : jusqu'à 82 mm)
- Perçage à percussion dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie (diamètres possibles : 1/2"-2", diamètres recommandés : 5/8"-1 1/4")
- Pénétrations principalement dans la maçonnerie avec couronnes de forage à percussion (diamètres possibles : 1 3/4"-5 15/16", diamètres recommandés : jusqu'à 3 1/4" mm)
Services

Service de réparation HILTI
- Après chaque réparation payante, 3 mois de réparation gratuite
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires

Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
LifeTime Services
- 2 ans de réparation gratuite à compter de la date d'achat, incluant pièces d'usure, expédition et main d'œuvre
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés sur toute la période pendant laquelle nous révisons l'outil
- Collecte et livraison