Perforateur TE 60-AVR
Kit PROM - PERFO TE 60 + BURIN + MECHE #3958225
Perforateur SDS Max (TE-Y) polyvalent et puissant pour le forage et le burinage du béton, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 6.8 kg
- Énergie d'impact simple: 7.8 J
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 12 - 100 mm
Les clients ont également recherché perforateur, perforateur burineur, marteau perforateur, perforateur sds max or burineur.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
1 399,00 EUR
1 399,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
6.8 kg
Énergie d'impact simple
7.8 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
12 - 100 mm
Plage de perçage à percussion optimale
18 - 37 mm
Vitesse de rotation du perçage à percussion
340 tr/min
Fréquence de percussion totale
3300 impacts/minute
Fonctionnalité
Réduction Active de Vibrations (AVR), Piquage
Valeur de vibration triaxiale en perçage dans le béton (ah, HD)
10.5 m/s² 1
Système de récupération des poussières disponible
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Vibration triaxiale pour piquage dans le béton
9.1 m/s² 2
Puissance nominale
1350 W
Dimensions (LxlxH)
486 x 115 x 273 mm
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
107 dB (A) 3
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
99 dB (A) 4
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Haute polyvalence pour une large gamme d'applications de forage et de burinage
- Rapport performance-poids exceptionnel
- Grâce au système de réduction active des vibrations (AVR), l’outil est moins fatigant à utiliser, ce qui contribue à accroître la productivité quotidienne
- Le récupérateur de poussières DRS-Y (optionnel) recueille jusqu'à 95 % des poussières
- Câble électrique détachable pour un remplacement rapide et facile sur chantier
Applications
- Perçage de trous pour chevillage et transpercements dans le béton et la maçonnerie (diamètres recommandés : 18-80 mm)
- Carottage dans la maçonnerie et le béton avec les couronnes TE-Y-BK jusqu'à 122 mm de diamètre
- Carottage dans la maçonnerie avec l'adaptateur DD-TE-Y-DR en option et les couronnes DD-Y PCM jusqu'à 122 mm de diamètre
- Perçage de trous pour chevillage et transpercements dans le béton et la maçonnerie (diamètres recommandés : 16-32 mm)
- Carottage dans la maçonnerie et le béton avec les couronnes TE-Y BK jusqu’à 4-15/16" de diamètre
Services

Service de réparation HILTI
- Après chaque réparation payante, 3 mois de réparation gratuite
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires

Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
LifeTime Services
- 2 ans de réparation gratuite à compter de la date d'achat, incluant pièces d'usure, expédition et main d'œuvre
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés sur toute la période pendant laquelle nous révisons l'outil
- Collecte et livraison