Perforateur TE 70-AVR
Kit PROM - PERFO TE 70 + BURIN + MECHE #3958226
Perforateur SDS Max (TE-Y) très puissant pour le forage et le burinage difficiles dans le béton, équipé du système de réduction active des vibrations (AVR)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 8.3 kg
- Énergie d'impact simple: 11.5 J
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 12 - 150 mm
Les clients ont également recherché Perforateur burineur, perforateur, perforateur sds max, Marteau perforateur or perforateur filaire.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièce(s)
1
Prix net HT
1 649,00 EUR
1 649,00 EUR / 1 Pièce(s)
Données techniques
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
8.3 kg
Énergie d'impact simple
11.5 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
12 - 150 mm
Plage de perçage à percussion optimale
20 - 45 mm
Vitesse de rotation du perçage à percussion
360 tr/min
Fréquence de percussion totale
2760 impacts/minute
Fonctionnalité
Réduction Active de Vibrations (AVR), Piquage
Valeur de vibration triaxiale en perçage dans le béton (ah, HD)
10.8 m/s² 1
Système de récupération des poussières disponible
TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Vibration triaxiale pour piquage dans le béton
9.0 m/s² 2
Puissance nominale
1800 W
Dimensions (LxlxH)
540 x 125 x 305 mm
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
113 dB (A) 3
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
105 dB (A) 4
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Rendement le plus élevé dans une vaste gamme d'applications de forage et de burinage
- Faible pression de contact pour un confort d'utilisation accru
- Système de réduction active des vibrations (AVR) pour une utilisation de l'outil moins fatigante et une augmentation de la productivité quotidienne
- Système de récupération des poussières DRS-Y en option pour collecter jusqu'à 95 % des poussières
- Design robuste pour une durée de vie élevée
Applications
- Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle à l'aide de mèches de 12 à 150 mm de diamètre
- Perçage de trous d'ancrage pour charges lourdes de 20 à 40 mm de diamètre
- Travaux de burinage et de démolition à l'aide de burins pointus et plats
- Perçage à couple élevé dans le bois et l'acier
- Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle à l'aide de mèches de 1/2" - 6" de diamètre
Services

Service de réparation HILTI
- Après chaque réparation payante, 3 mois de réparation gratuite
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires

Fleet Management
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.
LifeTime Services
- 2 ans de réparation gratuite à compter de la date d'achat, incluant pièces d'usure, expédition et main d'œuvre
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés sur toute la période pendant laquelle nous révisons l'outil
- Collecte et livraison